MAX15106B

製造中

High-Efficiency, 6A, Current-Mode Synchronous Step-Down Switching Regulator

Smallest (2mm x 2.5mm), 6A, DC-DC Solution with Integrated MOSFETs in the Market

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Continuous 6A Output Current
  • Efficiency Up to 96%
  • ±1% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Operates from a 2.7V to 5.5V Supply
  • Adjustable Output from 0.6V to 0.95 × VIN
  • Programmable Soft-Start
  • Safe Startup into Prebiased Output
  • External Reference Input
  • 0.9MHz, 1.0MHz, and 1.1MHz Switching Frequency Options
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitors
  • Forced PWM Mode
  • Enable Input and Power-Good Output for PowerSupply Sequencing
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection
  • Fully Protected Features Against Overcurrent and Overtemperature
  • Input Undervoltage Lockout
  • 20-Bump (4 x 5 Array), 2.5mm x 2mm, WLP Package
MAX15106B
High-Efficiency, 6A, Current-Mode Synchronous Step-Down Switching Regulator
MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C Circuit Diagram
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX15106CEVKIT

MAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cの評価用キット

機能と利点

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • 全セラミック・コンデンサ設計
  • スイッチング周波数:0.9MHz、1MHz、1.1MHz
  • 出力電圧範囲
    • 0.6V~VIN × 0.94 (強制PWM)
  • イネーブル入力/パワー・グッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15106の評価用キット(EVキット)は、20ピン・ウェハ・レベル・パッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率、6A、降圧レギュレータのMAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大6Aの負荷電流で1.5Vを出力するようにプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えているため、このEVキットは全セラミック・コンデンサ設計および高速過渡応答を実現しています。

アプリケーション

  • 分散型電源システム
  • DDRメモリ
  • 基地局
  • ポータブル・デバイス
  • ノートブック用電源
  • サーバー用電源

eval board
MAX15106AEVKIT

MAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cの評価用キット

機能と利点

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • 全セラミック・コンデンサ設計
  • スイッチング周波数:0.9MHz、1MHz、1.1MHz
  • 出力電圧範囲
    • 0.6V~VIN × 0.94 (強制PWM)
  • イネーブル入力/パワー・グッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15106の評価用キット(EVキット)は、20ピン・ウェハ・レベル・パッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率、6A、降圧レギュレータのMAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大6Aの負荷電流で1.5Vを出力するようにプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えているため、このEVキットは全セラミック・コンデンサ設計および高速過渡応答を実現しています。

アプリケーション

  • 分散型電源システム
  • DDRメモリ
  • 基地局
  • ポータブル・デバイス
  • ノートブック用電源
  • サーバー用電源

eval board
MAX15106BEVKIT

MAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cの評価用キット

機能と利点

  • 入力動作電源:2.7V~5.5V
  • 全セラミック・コンデンサ設計
  • スイッチング周波数:0.9MHz、1MHz、1.1MHz
  • 出力電圧範囲
    • 0.6V~VIN × 0.94 (強制PWM)
  • イネーブル入力/パワー・グッド出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15106の評価用キット(EVキット)は、20ピン・ウェハ・レベル・パッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率、6A、降圧レギュレータのMAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大6Aの負荷電流で1.5Vを出力するようにプリセットされています。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えているため、このEVキットは全セラミック・コンデンサ設計および高速過渡応答を実現しています。

アプリケーション

  • 分散型電源システム
  • DDRメモリ
  • 基地局
  • ポータブル・デバイス
  • ノートブック用電源
  • サーバー用電源

MAX15106CEVKIT
MAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cの評価用キット
MAX15106AEVKIT, MAX15106BEVKIT, MAX15106CEVKIT: Board Photo
MAX15106AEVKIT
MAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cの評価用キット
MAX15106AEVKIT, MAX15106BEVKIT, MAX15106CEVKIT: Board Photo
MAX15106BEVKIT
MAX15106A/MAX15106B/MAX15106Cの評価用キット
MAX15106AEVKIT, MAX15106BEVKIT, MAX15106CEVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX15106Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品