MAX15034
製造中大電流アプリケーション用、シングル/デュアル出力が設定可能な、同期整流バックコントローラ
出力当り25Aのデュアルまたは50A出力のシングルに設定可能なデュアルコンバータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.55
製品の詳細
- 入力:4.75V~5.5V、または5V~28V
- デュアル出力同期整流バックコントローラ
- 2つの個別出力(25A)または1つの単一出力(50A)に設定可能
- 高精度の可変電流制限による平均電流モード制御
- 180°のインタリーブ動作によって入力フィルタコンデンサを小型化
- 並列モード動作時の逆電流シンクを制限
- 各出力電圧は、0.61V~5.5Vの範囲で調整可能
- 個別に設定可能な適応型電圧ポジショニング
- プリバイアスされた出力までの単調性起動
- 各出力は個別にシャットダウン
- 設定可能なスイッチング周波数(フェーズ当り):100kHz~1MHz
- 発振器の周波数同期:200kHz~2MHz
- 出力のデジタルソフトスタート
- ヒカップモード過電流保護
- 温度過昇シャットダウン
- 2.1Wを放熱可能な熱特性に優れた28ピンTSSOPパッケージ
2フェーズ、シングルまたはデュアル出力が設定可能なバックコントローラのMAX15034は、4.75V~5.5Vまたは5V~28Vの入力電圧範囲を備えています。モード選択入力によって、デュアル出力電源、または2フェーズをまとめてシングル出力として大電流電源を構成可能です。MAX15034の各出力チャネルは、nチャネルMOSFETを駆動し、25Aを超える負荷電流を供給することができます。MAX15034は、各フェーズが他のフェーズに対して180°逆位相となるフェーズ当り最大1MHzのスイッチング周波数で平均電流モード制御を使用します。逆位相動作によって、デュアルフェーズ、シングル出力電圧アプリケーションにおいて入力コンデンサのリップル電流および出力電圧リップルが大幅に低減されます。各コントローラは、それぞれの高性能の電流および電圧エラーアンプを備え、最適な出力フィルタのL-C値と過渡応答を最適化するために補償することができます。
MAX15034は、高精度のターンオンスレッショルドを備えた2つのイネーブル入力を提供しており、2出力の出力電圧シーケンスが可能です。このデバイスのスイッチング周波数は、外付け抵抗によって100kHz~1MHzに設定可能です。MAX15034は外部クロックに同期することができます。各出力電圧は、0.61V~5.5Vの範囲で調整可能です。その他の機能として、サーマルシャットダウン、ヒカップモード短絡保護も備えています。高速過渡応答または高精度の出力電圧レギュレーションが必要なアプリケーションの場合は、適応型電圧ポジショニング機能を備えたMAX15034を使用してください。
MAX15034は、2.1Wの放熱能力がある熱特性に優れた28ピンTSSOPパッケージで提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- グラフィックスカード
- ハイエンドコンピュータ/ワークステーション/サーバ
- ネットワーキングシステム
- POL型、大電流/高密度テレコムDC-DCレギュレータ
- RAIDシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX15034AAUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX15034BAUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX15034BAUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX15034BAUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX15034BAUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15034に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める