MAX15003

製造中

トラッキング/シーケンス付き、トリプル出力バックコントローラ

シーケンスおよびトラッキング制御付き、出力当り15Aを供給するフレキシブルなトリプルコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.40
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:5.5V~23V、または5V ±10%
  • トリプル出力同期バックコントローラ
  • 同位相または120°位相差動作を選択可能
  • 調整可能な出力電圧:0.6V~0.85VIN
  • 無損失谷モード電流検出またはRSENSEを使う高精度谷電流検出
  • 外部補償によって最大限のフレキシビリティ
  • デジタルソフトスタートとソフトストップ
  • シーケンスまたは同時/レシオメトリックVOUTトラッキング
  • 個別のPGOOD出力
  • プログラマブルなタイムアウト期間付き、アクティブローRESET出力
  • プログラマブルスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 外部周波数同期
  • ヒカップモード短絡保護
  • 7mm x 7mmの省スペース48ピンTQFNパッケージ
MAX15003
トラッキング/シーケンス付き、トリプル出力バックコントローラ
MAX15003:ファンクションダイアグラム
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
MAX15003EVKIT

Evaluation Kit for the MAX15003

機能と利点

  • Triple-Output Power Supply
    • VOUT1 (3.3V, 3A)
    • VOUT2 (2.5V, 4A)
    • VOUT3 (1.2V, 10A)
  • 600kHz PWM Switching
  • Programmable Switching Frequency Up to 2.2MHz
  • External Frequency Synchronization
  • Selectable Tracking or Sequencing Operation Mode
  • Selectable Phase Operation Mode
  • Individual PGOOD and Active-Low RESET Signal Outputs
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX15003 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount printed-circuit board (PCB) that demonstrates the capabilities of the MAX15003 IC. The MAX15003 IC is a high-performance triple-output synchronous buck controller, capable of delivering up to 10A per output with tracking and sequencing capability. The EV kit requires a DC input-voltage range of 6V to 14V (12V typ) for normal operation.

The EV kit outputs are configured for 3.3V, 2.5V, and 1.2V, and provide 3A, 4A, and 10A, respectively. The MAX15003 IC switching frequency is programmed to 600kHz or can be synchronized to an external clock signal with a frequency of up to 2.2MHz. The phase-and-tracking/sequencing operation modes are configurable. The PGOOD1, PGOOD2, PGOOD3, and active-low RESET logic signal output pads are provided for circuit monitoring.

Applications

  • Networking/Server Power Supplies
  • PCI Express® Host Bus Adapter Power Supplies
  • Point-of-Load DC-DC Converters

MAX15003EVKIT
Evaluation Kit for the MAX15003

最新のディスカッション

max15003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品