MAX14920

製造中

高精度12/16セル測定AFE

業界最高精度でフレキシブルなBMSビルディングブロック

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.54
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度
    • セル電圧エラー:±0.5mV (max)
    • セル電圧の同時サンプリング
    • 自己較正
  • 診断機能内蔵
    • オープンワイヤおよび短絡障害検出
    • 低電圧/過電圧警告
    • サーマルシャットダウン
  • 高い柔軟性
    • SPIインタフェース
    • 12セルおよび16セルバージョン
    • 動作電圧:+6V (min、3セル時)
    • セル電圧範囲:+0.5V~+4.5V
    • セルバランシングFETドライバ内蔵
    • 5V LDO内蔵
  • 低電力
    • シャットダウンモード:1µA
    • セル電流消費量:1µA/10µA
MAX14920
高精度12/16セル測定AFE
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
シリーズ電圧リファレンス 1
MAX6126 製造中 Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11163 製造中 16ビット、250ksps、+5Vユニポーラ入力SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14921EVKIT

MAX14921の評価キット

機能と利点

  • スタック動作電圧範囲:16セル/65V (max)
  • 内蔵の絶縁型USBインタフェースによってWindowsベースのPCと接続
  • プラグアンドプレイGUIによってMAX14921の主要機能をすべて実証
  • µC用ファームウェアをC言語で提供(お申し込みください)
  • ねじ止め端子バッテリコネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14921の評価キット(EVキット)は、高精度16セルバッテリマネージメントのリファレンスデザインを実証します。MAX14921は、表面実装型80ピンTQFPパッケージで提供される高精度16セル測定アナログフロントエンド(AFE)です。このEVキットは、ADCおよびリファレンスを内蔵し、USBポートからPCに接続する絶縁型インタフェースを備え、すべてのセル電圧を容易に測定することができます。最大16セルまたは65V (どちらか低いほう)のセルスタックを監視することが可能です。
このEVキット回路は、Windows®ベースPC上のGUIアプリケーションによってデバイスのあらゆる機能を実証します。

アプリケーション

  • 電気輸送用エネルギーパック
  • エネルギーストレージパック
  • 産業用バッテリバックアップシステム
  • 電気通信バッテリバックアップシステム

MAX14921EVKIT
MAX14921の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品