MAX14676A
製造中ウェアラブル充電管理ソリューション
ウェアラブル電子機器のバッテリ寿命を延長
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- バッテリ充電間のシステム使用時間を延長
- 1.8V低IQ 200mAバックレギュレータ
- 自己消費電流:0.9µA (typ)
- 自動バーストまたは強制PWMモード
- 高精度な残容量値(SOC)を備えたModelGauge
- 1.8V低IQ 200mAバックレギュレータ
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- Smart Power Selector
- 28V耐圧入力
- サーミスタモニタ
- 電源管理実装面積を最小限に抑制しながら高集積を実現
- 3.2V低IQ 100mA LDO
- 2.0V常時オン50µA LDO
- 安全な+5V出力LDO
- 6.6V低IQ 120µAチャージポンプ
- 幅広いディスプレイオプションをサポート
- 5V~17V出力ブーストコンバータ
- 3チャネル調整可能な高電圧電流シンク
- システム制御を最適化
- プッシュボタンで超低電力モードとパワーオン電圧シーケンスをイネーブル
- I2C制御
MAX14676/MAX14676Aは、低電力ウェアラブルアプリケーションに最適なバッテリ充電管理ソリューションです。これらのデバイスは、Smart Power Selector™を備えたリニアバッテリチャージャ、ModelGauge™残量ゲージ、および複数の電力最適化ペリフェラルを内蔵しています。各デバイスは、自己消費電流が900nA (typ)の超低電力バックレギュレータを備え、10µA出力で74%の効率を達成します。
バッテリチャージャは、バッテリが消耗している場合でも動作可能なSmart Power Selector動作を特長とし、レジスタ設定に基づいて入力電流を制限します。チャージャ電源ではシステム負荷全体に給電することができない場合、スマートパワー制御回路がシステム負荷に対してバッテリから不足電流を補填します。
MAX14676/MAX14676Aは、充電式リチウムイオンバッテリの利用可能な容量を高精度で推定するために、マキシムの独自技術であるModelGauge残量ゲージを内蔵しています。
MAX14676/MAX14676Aは、同期整流高効率ステップダウンコンバータを内蔵しています。このデバイスは、より厳しいレギュレーションに対応する固定周波数PWMモード、および軽負荷動作時の効率の向上を可能にするバーストモードを備えています。
MAX14676/MAX14676Aは、種々のLED設定の駆動に使用可能な1つのブーストレギュレータと3つのプログラム可能な電流シンクを備えています。ブーストコンバータは電流シンクから独立して制御されるため、これらを別々に使用することもできます。
MAX14676/MAX14676Aは、プッシュボタンでデバイスをオン/オフすることが可能な電源スイッチコントローラを備えています。このコントローラは、遅延リセット信号と電圧シーケンスも提供します。
各デバイスは、42ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.5mmピッチ、3.497mm x 3.118mm)で提供されます。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- GPSウォッチ
- ポータブル医療機器
- ウェアラブル電子機器
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14676AEWO+ | 42-WLCSP-N/A | ||
MAX14676AEWO+T | 42-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
MAX14676AEWO+ | 製造中 | |
MAX14676AEWO+T | 製造中 | |
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14676AEWO+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX14676Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める