MAX1330
ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS
16ビットADCモード(1ksps)および12ビットDAC付き、12ビット、300kspsデータ収集システム
Viewing:
製品の詳細
アプリケーション
- バッテリ駆動およびポータブル機器
- データ収集システム
- 電気化学および光センサー
- 低コストCODEC
- 医療用機器
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1331 | ADC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS | |
MAX1396 | 1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC | |
マルチプレクスA/Dコンバータ 3 | ||
MAX1329 | 製造中 | ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ内蔵、12/16ビットDAS |
MAX144 | 製造中 | +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ |
MAX1287 | 製造中 | 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC |
最新のディスカッション
max1330に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める