MAX1261
製造中250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.83
製品の詳細
- 12ビット分解能、±0.5 LSBリニアリティ
- +3V単一電源動作
- ロジックレベルをユーザが設定可能 : +1.8V~+3.6V
- +2.5Vリファレンス内蔵
- ソフトウェアで設定可能アナログ入力マルチプレクサ
- 8チャネルシングルエンド/4チャネル擬似差動 (MAX1261)
- 4チャネルシングルエンド/2チャネル擬似差動 (MAX1263)
- ソフトウェアで設定可能なユニポーラ/バイポーラ入力
- 低消費電力
- 1.9mA (250ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA (シャットダウン)
- 3MHz内部フルパワー帯域幅トラック/ホールド
- バイト幅パラレル(8 + 4)インタフェース
- 小型実装面積
- 28ピンQSOP(MAX1261)
- 24ピンQSOP(MAX1263)
低電力、12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の MAX1261/MAX1263は、逐次比較型、自動パワーダウン、高速ウェイクアップ(2µs)、内蔵クロック、+2.5V内部リファレンス、および高速バイト幅パラレルインタフェースが特長です。これらのデバイスは+3Vアナログ単一電源で動作し、VLOGICピンによりデバイスは+1.8V~+5.5Vディジタル出力で直接インタフェースします。
消費電力は、250ksps最大サンプリングレートにおいてわずか5.7mW (VDD = VLOGIC)です。また、ソフトウェアで選択可能な2種類のパワーダウンモードによって、MAX1261/MAX1263を変換と変換の間にシャットダウンすることができます。パラレルインタフェースにアクセスがあると、デバイスは通常動作に戻ります。無変換期間にパワーダウンさせると、低速サンプリングレートで消費電流を10µA以下に低減できます。
両デバイスともアナログ入力をソフトウェアで、ユニポーラかバイポーラ、シングルエンドか擬似差動動作に、設定できます。シングルエンドモードで、MAX1261は8個の入力チャネルを、MAX1263は4個の入力チャネルを備えています(擬似差動モード時には、それぞれ4個および2個の入力チャネル)。
使いやすさと小型パッケージサイズに加えて、優れたダイナミック性能と低消費電力によって、バッテリ駆動/データ収集アプリケーションや、消費電力/スペース要件が厳しいその他の回路にこれらのコンバータは最適です。
MAX1261は28ピンQSOPパッケージで、MAX1263は24ピンQSOPパッケージで提供されます。ピンコンパチブル+5V、12ビットバージョンについては、MAX1262/MAX1264データシートを参照してください。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- エネルギー管理
- 産業用制御システム
- 患者監視
- タッチスクリーン
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1261ACEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1261AEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1261AEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1261AEEI+ | 製造中 | |
MAX1261AEEI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1268 | 最終販売 | 420ksps、+5V、6/2チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 6 | ||
MAX1060 | 最終販売 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1267 | 製造中 | 265ksps、+3V、6/2チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1290 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX115 | 製造中 | 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC |
MAX1262 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
MAX1291 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
最新のディスカッション
max1261に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める