MAX1276

製造中

リファレンス内蔵、1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動、12ビットADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.62
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • サンプリングレート:1.8Msps
  • 電力損失:わずか55mW (typ)
  • シャットダウン電流:わずか1µA (max)
  • 高速SPI対応3線式シリアルインタフェース
  • 525kHz入力周波数において70dBの信号対雑音歪み率(S/(N + D))
  • 真の差動トラック/ホールド(T/H)を内蔵
  • 4.096Vのリファレンスを内蔵
  • パイプライン遅延なし
  • 小型12ピンTQFNパッケージ
MAX1276
リファレンス内蔵、1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動、12ビットADC
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
Product 1
MAX1277 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、リファレンス内蔵12ビットADC
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3
MAX1278 製造中 リファレンス内蔵、1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動、12ビットADC
MAX11108 製造中 小型、2.1mm x 1.6mm、3Msps、低電力、シリアル12ビットADC
MAX11105 製造中 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1276EVKIT

MAX1070、MAX1071、MAX1072、MAX1075~MAX1079、MAX1224、MAX1225、およびMAX1274~MAX1279の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合EVシステム
  • バッファを搭載
  • データロギングソフトウェアを同梱
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1276の評価キット(EVキット)は、MAX1276デバイスファミリをロジックアナライザと併用して最高1.8Mspsの変換速度で高速評価することができる実装済みボードから構成されています。MAX1276のEVキットは、マキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールと組み合わせて、MAX1276の200ksps総合評価システム(EVシステム)として、使用して頂くことができます。Windows® 98/ME/XP対応ソフトウェアは、MAX1276やその他の5Vファミリ製品を動作させるのに便利なユーザインタフェースを備えています(フルデータシートの「表4」参照)。ロジックアナライザと併用すると、このEVキットを使ってMAX1276を以下の製品の何れかに置き換えて評価することができます:MAX1070/MAX1071/MAX1072/MAX1075~MAX1079/MAX1224/MAX1225/MAX1274~MAX1279。

    ロジックアナライザと併用する場合、または旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPを購入済みの場合は、EVキット(MAX1276EVKIT)をお求めください。PCと併用するためにMAX1276のEVキットと68HC16ボードの両方を入手するには、MAX1276の総合EVシステム(MAX1276EVC16)をお求めください。

    このファミリの他の製品を評価するには、無料サンプルをお求めになり、取扱説明についてはフルデータシートの「Evaluating Other Devices (その他のデバイスの評価)」の項を参照してください。

    アプリケーション

    • 紙幣照合
    • 通信
    • データ収集
    • モータ制御
    • ポータブル計測機器

    MAX1276EVKIT
    MAX1070、MAX1071、MAX1072、MAX1075~MAX1079、MAX1224、MAX1225、およびMAX1274~MAX1279の評価キット/評価システム

    最新のディスカッション

    MAX1276に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品