MAX1187

製造中止

16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • アナログ入力電圧範囲:±10V、±5V、または0~10V
  • 16ビット幅パラレルインタフェース
  • アナログ単一電源電圧範囲:+4.75V~+5.25V
  • +2.7V~+5.25Vディジタルロジックとインタフェース
  • ±2 LSB INL (max)
  • ±1 LSB DNL (max)
  • 低消費電流(MAX1189)
    • 5.3mA (外部リファレンス)
    • 6.2mA (内部リファレンス)
    • 5µA (AutoShutdownモード)
  • 小型実装面積
    • 28ピンTSSOPパッケージ
MAX1187
16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
MAX1179、MAX1187、MAX1189:標準アプリケーション回路
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
Product 4
MAX1157 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
MAX1159 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
MAX1175 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
MAX1178 16ビット、135ksps、バイポーラアナログ入力範囲、単一電源ADC
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX1177 製造中 16ビット、135ksps、0~10V入力範囲、単一電源ADC
MAX1166 製造中 パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1179EVKIT

MAX1156、MAX1157、MAX1158、MAX1159、MAX1174、MAX1175、MAX1177、MAX1179、MAX1187、およびMAX1189の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 使いやすいテストポイントを実装
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1179の評価キット(EVキット)は、アナログ-ディジタルコンバータMAX1179を検証する実装および試験済み回路ボードです。また、このEVキットを使って、同じチップファミリの他のマキシムデバイスも評価することができます。詳細はフルデータシートの「表2 (Table 2)」を参照してください。MAX1179のEVキットを注文する際に、その他の製品は無料サンプルとして請求してください。

アプリケーション

  • データ収集システム
  • I/Oモジュール
  • 産業用プロセス制御
  • 高精度計測器
  • 温度検出および監視

MAX1179EVKIT
MAX1156、MAX1157、MAX1158、MAX1159、MAX1174、MAX1175、MAX1177、MAX1179、MAX1187、およびMAX1189の評価キット

最新のディスカッション

max1187に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品