MAX1175
14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
Viewing:
製品の詳細
- Analog Input Voltage Range ±10V, ±5V, or 0 to 10V
- 14-Bit Wide Parallel Interface
- Single +4.75V to +5.25V Analog Supply Voltage
- Interfaces with +2.7V to +5.25V Digital Logic
- ±1 LSB INL (max)
- ±1 LSB DNL (max)
- Low Supply Current (MAX1159)
- 5.3mA (External Reference)
- 6.2mA (Internal Reference)
- 5µA AutoShutdown Mode
- Small Footprint
- 28-Pin TSSOP Package
アプリケーション
- データ収集システム
- I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- 高精度計測器
- 温度検出および監視
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1179 | 16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 | |
MAX1174 | 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3 | ||
MAX1187 | 製造中止 | 16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 |
MAX1189 | 製造中 | 16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 |
MAX1066 | 製造中止 | 低電力、パラレルインタフェース内蔵、14ビットアナログ-デジタルコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
max1175に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める