MAX1177
製造中16ビット、135ksps、0~10V入力範囲、単一電源ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.00
製品の詳細
- 1バイト幅のパラレルインタフェース
- アナログ入力電圧範囲:0~+10V
- 単一アナログ電源電圧範囲:+4.75V~+5.25V
- +2.7V~+5.25Vのディジタルロジックとインタフェース
- ±3 LSB INL
- ±1 LSB DNL
- 低消費電流(max)
- 2.9mA (外部リファレンス)
- 3.8mA (内部リファレンス)
- 5µA (AutoShutdownモード)
- 小型実装面積
- 20ピンTSSOPパッケージ
MAX1177は16ビット、低電力、逐次比較型アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、自動パワーダウン、トリミング済み内部クロック、および1バイト幅パラレルインタフェースを備えています。このデバイスは+4.75V~+5.25Vのアナログ単一電源で動作し、独立したディジタル電源入力を持つため、+2.7V~5.25Vのディジタルロジックと直接インタフェースすることができます。
MAX1177は、0~+10Vのアナログ入力電圧レンジを持っています。この製品は、外部リファレンス使用時には135kspsのサンプリングレートで消費電力はわずか26.5mW、+4.096V内部リファレンス使用時の消費電力は31mWです。AutoShutdown™によって、消費電流は10kspsで0.4mAに低減されます。
MAX1177は、高性能な、バッテリ駆動、データ収集アプリケーションに最適です。優れたAC性能(THD = -100dB)とDC精度(±3 LSB INL)のため、この製品は工業用プロセス制御、計測、および医療用アプリケーションに最適です。
MAX1177は20ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲と0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- データ収集システム
- I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- 高精度計測器
- 温度検出および監視
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1177ACUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1177AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1177に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める