MAX11057
製造中4/6/8チャネル、16/14ビット、同時サンプリングADC
業界初、真の16ビット、8チャネル、同時サンプリングSAR ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.26
製品の詳細
- 16ビットADC (MAX11047/MAX11048/MAX11049)
- 14ビットADC (MAX11057/MAX11058/MAX11059)
- 4チャネルADC (MAX11047/MAX11057)
- 6チャネルADC (MAX11048/MAX11058)
- 8チャネルADC (MAX11049/MAX11059)
- アナログおよびデジタルの単一電源
- ハイインピーダンス入力:1GΩ (max)
- チャネルごとにT/H回路内蔵
- 高速変換時間:3µs
- 高いスループット:250ksps (各チャネルにおいて)
- 16/14ビットの高速パラレルインタフェース
- 内部クロック変換
- アパーチャ遅延:10ns
- チャネル間T/Hマッチング:100ps
- 低ドリフト、高精度の4.096V内部リファレンスによって0~5Vの入力範囲を提供
- 3.0V~4.25Vの外部リファレンスによって+3.7V~+5.2Vのフルスケール入力範囲が可能
- 56ピンTQFN (8mm x 8mm)および64ピンTQFP (10mm x 10mm)パッケージ
- 評価キット入手可能(MAX11046EVKIT+)
16ビット/14ビットADCのMAX11047/MAX11048/MAX11049およびMAX11057/MAX11058/MAX11059は、4、6、または8つの独立した入力チャネルを備えています。これらの製品は、個別のトラック/ホールド(T/H)およびSAR回路を備えており、チャネルごとに250kspsの同時サンプリングを提供します。
これらのデバイスは0~+5Vの入力を受け付けます。すべての入力は、単一の外付け抵抗によるオーバーレンジ保護を提供する±20mAの内蔵入力クランプによってオーバーレンジに対して保護されます。その他の特長には、4MHzのT/H入力帯域幅、内部クロック、および内部/外部リファレンスがあります。20MHzの双方向パラレルインタフェースは、変換結果を送出し、ディジタルコンフィギュレーションの入力を受け付けます。
これらのデバイスは、4.75V~5.25Vのアナログ電源、および個別のフレキシブルな2.7V~5.25Vのディジタル電源で動作し、レベルシフタなしでホストとインタフェースすることができます。MAX11047/MAX11048/MAX11049は、56ピンTQFNおよび64ピンTQFPパッケージで提供され、MAX11057/MAX11058/MAX11059はTQFPパッケージのみで提供されます。全デバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 自動試験装置
- マルチフェーズモータ制御
- 力率監視および補正
- パワーグリッド保護
- 振動および波形分析
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11057ECB+ | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 | ||
MAX11057ECB+T | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 20, 2014 - 1448 ASSEMBLY |
||
MAX11057ECB+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX11040 | 24ビット、4チャネル、同時サンプリング、カスケード接続可能、シグマデルタADC | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX1166 | 製造中 | パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ |
MAX1066 | 製造中止 | 低電力、パラレルインタフェース内蔵、14ビットアナログ-デジタルコンバータ |
マルチプレクスA/Dコンバータ 4 | ||
MAX11046 | 製造中 | 4/6/8チャネル、16/14ビット、同時サンプリングADC |
MAX125 | 製造中 | 2x4チャネル、同時サンプリング、14ビットDAS |
MAX1320 | 製造中 | ±10V、±5V、および0~+5Vアナログ入力範囲、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC |
MAX1338 | 製造中 | 14ビット、4チャネル、ソフトウェアプログラマブル、マルチレンジ、同時サンプリングADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max11057に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める