LTM8064

新規設計に推奨

58V入力、6A CVCC降圧μModuleレギュレータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$19.42
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な降圧スイッチモード電源
  • CVCC: 定電圧、定電流
  • 2象限: 出力電流をソース/シンク両方向に供給
  • 並列接続により出力電流の増加が可能、電源が異なる場合でも同様
  • 調整可能な出力電流: ソース電流時は最大7A、シンク電流時は最大9.1A
  • 広い入力電圧範囲: 6V~58V
  • 出力電圧範囲: 1.2V~36V
  • 選択可能なスイッチング周波数: 100kHz~1MHz
  • (e1) RoHS準拠のパッケージ
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 小型(16mm × 11.9mm × 4.92mm)の表面実装BGAパッケージ
LTM8064
58V入力、6A CVCC降圧μModuleレギュレータ
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
µModule バックブースト(昇降圧)レギュレータ 3
LTM8054 新規設計に推奨 36V入力、5.4A昇降圧Power Moduleレギュレータ
LTM8056 新規設計に推奨 58V入力、48V出力、昇降圧μModuleレギュレータ
LTM8055
LTM8055-1
36V入力、8.5A昇降圧μModuleレギュレータ
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8052 新規設計に推奨 36VIN、5A、2象限CVCC降圧μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8064
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2237A

LTM8064 Demo Board | CVCC Source/Sink Step‑Down μModule Regulator, 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ ±6A

製品詳細

Demonstration circuit 2237A is a 58VIN, 6A, CVCC Step-Down μModule® Regulator featuring the LTM8064. The demo circuit is designed for a 5V output from an input voltage range of 7.5V to 58V. The output can source 7A (typical) or sink 9.1A (typical). The circuit can be operated in either constant voltage mode or constant current mode.

DC2237A
LTM8064 Demo Board | CVCC Source/Sink Step‑Down μModule Regulator, 7.5V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 5V @ ±6A

最新のディスカッション

最近表示した製品