LTM8054

新規設計に推奨

36V入力、5.4A昇降圧Power Moduleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な昇降圧スイッチ・モード電源
  • 広い入力電圧範囲:5V~36V
  • 広い出力電圧範囲:1.2V~36V
  • 入力電圧を出力電圧より高く、低く、または等しくすることが可能
  • 12V/1.8A出力(入力6V)
  • 12V/3.4A出力(入力12V)
  • 12V/5.4A出力(入力24V)
  • 効率:最大94%
  • 入力および出力の平均電流制限値を調整可能
  • 入力電流と出力電流のモニタ
  • 出力電流の増加に備えて並列接続可能
  • 選択可能なスイッチング周波数:100kHz~800kHz
  • 同期範囲:200kHz~700kHz
  • 11.25mm × 15mm × 3.42mm BGAパッケージ
LTM8054
36V入力、5.4A昇降圧Power Moduleレギュレータ
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
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8054

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM8054
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2016A

LTM8054 Demo Board | µModule Sync Buck-Boost, 6V ≤ VIN ≤ 35V, VOUT = 12V at 1.8A to 3A

製品詳細

Demonstration circuit 2016A features the LTM8054, a synchronous buck-boost μModule regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2016A is 12V and the input voltage range is 6V to 35V – see the LTM8054 data sheet for application circuits with input voltages up to 36V. The maximum output current of DC2016A is 3A and the switching frequency is 600kHz.




DC2016A
LTM8054 Demo Board | µModule Sync Buck-Boost, 6V ≤ VIN ≤ 35V, VOUT = 12V at 1.8A to 3A

最新のディスカッション