LTM4648
新規設計に推奨低入力電圧の10A降圧μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.60
製品の詳細
- DC出力電流:10A
- 入力電圧範囲:2.375V ~5.5V*
- 出力電圧範囲:0.6V ~5V
- 最大85°Cの周囲温度までヒートシンクまたは電流ディレーティング不要
- 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 電流分担によるマルチフェーズ動作
- リモート検出アンプ
- 内蔵温度モニタ
- 軽負荷時の効率を高めるため、パルス・スキップ・モード/Burst Mode®動作を選択可能
- ソフトスタート/ 電圧トラッキング
- 保護回路:出力過電圧および過電流フォールドバック
- 最大16VINの動作についてはLTM4649を参照
- 9mm×15mm×4.92mm BGAパッケージ
LTM4648は、10A、低入力電圧の降圧DC/DC μModule®(マイクロ・モジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4648は、2.375V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~5Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧は1本の外付け抵抗で設定されます。高効率設計により、最大10Aの連続電流を供給します。必要なのは入力と出力のバルク・コンデンサだけです。
高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。このデバイスは、周波数同期、プログラム可能なマルチフェーズ動作、出力電圧トラッキングによる電源レールのシーケンシングをサポートしています。
フォルト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、およびサーマル・シャットダウンが含まれます。LTM4648は、9mm×15mm×4.92mmの小型BGAパッケージに収容され、SnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げで提供されます。最大6VIN動作の場合は、LTM4649を参照してください。
アプリケーション
- 通信機器、ネットワーク機器、および産業用機器
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4648EY#PBF | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM4648IY | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM4648IY#PBF | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 4, 2024 - 24_0225 LTM4620, LTM4620A, LTM4677, LTM4648 and LTM4649 Change of FET |
||
LTM4648EY#PBF | 製造中 | |
LTM4648IY | 製造中 | |
LTM4648IY#PBF | 製造中 | |
7 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4648EY#PBF | 製造中 | |
LTM4648IY | 製造中 | |
LTM4648IY#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4648EY#PBF | 製造中 | |
LTM4648IY | 製造中 | |
LTM4648IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4648EY#PBF | 製造中 | |
LTM4648IY | 製造中 | |
LTM4648IY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4648EY#PBF | 製造中 | |
LTM4648IY | 製造中 | |
LTM4648IY#PBF | 製造中 | |
11 20, 2019 - 19_0227 LTM4648, LTM4649 - MOSFET Supplier Material Change |
||
LTM4648EY#PBF | 製造中 | |
LTM4648IY | 製造中 | |
LTM4648IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4648
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4648
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。