LTM4601AHV
製造中PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた12A、28V入力のDC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.01
製品の詳細
- 完全なスイッチ・モード電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
- 出力電流:標準12A(DC)、14A(ピーク値)
- 出力電圧範囲:0.6V~5V
- 出力電圧トラッキングおよびマージニング
- 冗長実装パッドにより、半田接合強度が向上
- 複数のμModuleレギュレータを並列接続することにより、電流分担を実現
- 差動リモート検出による高精度レギュレーション
- PLL周波数同期
- 全DC誤差:±1.5%
- 電流フォールドバック保護(起動時はディスエーブル)
- SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
- 動作温度範囲:-55℃~125℃(LTM4601AHVMPV)
- 超高速(UltraFast™)トランジェント応答
- 5V入力、3.3V出力時の効率:最大95%
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- 改善された(15mm × 15mm × 2.82mm)表面実装LGAパッケージと(15mm × 15mm × 3.42mm)BGAパッケージ
LTM4601AHVは完全な12A降圧スイッチモードDC/DC電源で、スイッチング・コントローラ、MOSFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージ内に実装されています。このμModule®レギュレータは、小型の表面実装LGAパッケージまたはBGAパッケージ(LGA:15mm × 15mm × 2.82mm、BGA:15mm × 15mm × 3.42mm)に収容されています。LTM4601AHVのLGAおよびBGAパッケージは、冗長実装パッドによって半田接合強度を高めているので、温度サイクルに対する耐久性が向上しています。LTM4601AHVは4.5V~28Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~5Vの出力電圧範囲だけでなく、出力電圧のトラッキングとマージニングもサポートしています。高効率設計により、12Aの連続電流(14Aのピーク電流)を供給します。設計を完了するために必要なのは、入力と出力のバルク・コンデンサだけです。
高さの低い軽量パッケージなので、プリント回路基板裏面の未使用スペースへの実装が容易で、高密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。このμModuleレギュレータは外部クロックと同期可能なので、望ましくない周波数の高調波を低減できます。また、PolyPhase®動作により、大きな負荷電流を供給できます。
内蔵の差動リモート検出アンプを使用して、負荷電流と関係なく出力電圧を高精度で安定化することができます。LTM4601AHVは、SnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
LTM4601 | LTM4601A | LTM4601HV | LTM4601AHV | |
Vin Max | 20V | 20V | 28V | 28V |
On Board Remote Sense |
LTM4601 Yes LTM4601-1 No |
LTM4601A Yes LTM4601A-1 No |
Yes | Yes |
Back Side Pads | 118 | 135 (for stronger solder joint stability) | 118 | 135 (for stronger solder joint stability) |
アプリケーション
- 通信機器、産業用機器、およびネットワーク機器
- 軍用システムおよび航空電子工学システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4601AHVEV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601AHVEY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AHVIV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601AHVIY | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AHVIY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AHVMPV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601AHVMPY | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AHVMPY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4601AHVEV#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVEY#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVIV#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVIY | 製造中 | |
LTM4601AHVIY#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVMPV#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVMPY | 製造中 | |
LTM4601AHVMPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4601AHVEV#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVEY#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVIV#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVIY | 製造中 | |
LTM4601AHVIY#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVMPV#PBF | 製造中 | |
LTM4601AHVMPY | 製造中 | |
LTM4601AHVMPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
µModule 降圧レギュレータ 1 | ||
LTM4620A | 製造中 | デュアル13Aまたはシングル26A DC/DC μModuleレギュレータ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
シリコン発振器 1 | ||
LTC6908 | スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器 | |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2975 | 新規設計に推奨 | 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4601
- LTM4601-1
- LTM4601A
- LTM4601A-1
- LTM4601AHV
- LTM4601HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。