LTC7880
新規設計に推奨デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた60Vのデュアル出力ステップ・アップ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.98
製品の詳細
- PMBus/I2C準拠のシリアル・インターフェース
- 遠隔測定法リードバックには入出力の電圧および電流、温度、故障が含まれています。
- プログラマブル電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ストップ、シーケンス、マージング、OV/UV/OC、周波数、コントロール・ループ補償
- 温度変化に対する出力誤差:± 0.5%未満
- 16ビットADCおよび12ビットDAC内蔵
- ECCおよび故障ログ機能を備えた内蔵EEPROM
- NチャンネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵
- 広い入力電圧範囲:5V~40V
- スタートアップ後に2.5Vの低電圧で動作
- VOUT0、VOUT1 範囲:最大60V
- アナログ電流モードの制御
- 最大6フェーズの精密なPolyPhase® 電流共有(50kHz~500kHz)
- 52ピン(7mm × 8mm)QFNパッケージを採用
LTC7880は、I2CベースPMBus準拠のシリアル・インターフェースが備わったデュアルPolyPhase® DC/DC同期型ステップアップ・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このコントローラは、固定周波数、電流モード・アーキテクチャを採用し、プログラマブル・ループ補償が備わった高電圧入出力機能を搭載しています。LTC7880は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたLTpowerPlay™ソフトウェア開発ツールに対応しています。
スイッチング周波数、出力電圧およびデバイス・アドレスは、デジタル・インターフェースおよび外部構成抵抗器の両方で設定できます。パラメータはデジタル・インターフェースを介して設定でき、EEPROMに保存可能です。LTC7880のゲート駆動を6.3V〜9Vに設定し、効率を最大限に高めます。両方の出力には、個別のパワーグッド・インジケータおよびFAULT機能が備わっています。
The LTC7880は、断続(パルススキッピング)モードまたは連続インジケータ電流モードに設定可能です。
アプリケーション
- オートモーティブ常時オンのスタートストップ・システム
- 工業およびポイント・オブ・ロード・アプリケーション
本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。米国特許により保護されています(5481178、5705919、5929620、6100678、6144194、6177787、5408150、6580258、6304066、7420359、8786268特許出願中を含む)。米国特許7000125および世界中のその他関連特許の下で使用を許可されています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC7880EUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7880EUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7880IUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7880IUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7880
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC7880に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める