LTC5505
LTC5505
製造中ダイナミック・レンジ40dB以上のバッファ出力付きRFパワー検出器
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.49
Viewing:
製品の詳細
- 2つの入力パワーレンジをもつショットキー・ダイオードRF検出器を内蔵:
- LTC5501-1は-28dBm~18dBm
- LTC5505-2は-32dBm~12dBm
- 広い入力周波数範囲:300MHz~3GHz(LTC5505-1)、300MHz~3.5GHz(LTC5505-2)
- 温度補償
- バッファされた検出器出力
- 2.7V~6Vの広いVCC範囲
- 低い動作電流:0.5mA
- 低いシャットダウン電流: < 2μA
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LTC5505-Xは、300MHz~3.5GHzの範囲で動作するRFアプリケーション用RFパワー検出器です。温度が補償されたショットキー・ダイオード・ピーク検出器とバッファ・アンプを組み合わせて、小型の5ピンThinSOTパッケージに集積しています。電源電圧範囲はリチウムイオン1セルまたはNiMH 3セルでの動作に最適化されています。
内蔵のショットキー・ダイオードを使用して、RF入力電圧のピーク値を検出します。検出された電圧はバッファされ、VOUTピンへ供給されます。省電力のシャットダウン・モードでは、消費電流が2μA以下に低減されます。
LTC5505-1は-28dBm~18dBmの入力パワー・レベルで動作し、LTC5505-2は-32dBm ~12dBmの入力パワー・レベルで動作します。
アプリケーション
- マルチモード・モバイル電話製品
- PCSデバイス
- ワイヤレス・データ・モデム
- ワイヤレスおよびケーブル・インフラストラクチャ
- RFパワー・アラーム
- エンベロープ検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC5505-1ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC5505-1ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC5505-2ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC5505-2ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC5505-1
- LTC5505-2
Sパラメータ 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。