LTC4126-ADJ
新規設計に推奨1.2V降圧DC/DCコンバータ付きワイヤレス・リチウムイオン・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品の詳細
- ワイヤレス・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよび高効率マルチモード・チャージ・ポンプDC/DC
- 1mA~50mAのプログラム可能な充電電流、外付け抵抗を使用
- 広帯域Rx周波数:DC~>10MHz
- 過電圧制限付き内蔵整流器
- 充電電圧:4.2V
- 低バッテリ切断:3.0V
- 温度規定充電用NTCピン
- DC/DCレギュレーション出力:1.2V
- DC/DC出力電流:最大60mA
- 50kHz/75kHzスイッチング、可聴ノイズなし
- DC/DC向けのプッシュボタンおよびデジタル・オン/オフ制御
- 熱強化型12ピン2mm × 2mm LQFNパッケージ
LTC4126-ADJは、降圧DC/DCレギュレータを内蔵した低消費電力のワイヤレス・シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャです。降圧レギュレータはバッテリから給電される低ノイズのマルチモード・チャージ・ポンプで、レギュレーションされた1.2Vを出力します。スイッチング・ノイズが可聴範囲にならないように、スイッチング周波数はモードに応じて50kHzまたは75kHzに設定されます。
この定電流定電圧リチウムイオン・バッテリ・チャージャには、自動再充電、安全タイマーによる自動停止、NTCピンによるバッテリ温度監視機能が搭載されています。充電電流は、外付け抵抗を使用して1mA~50mAでプログラム可能です。低電圧保護により、バッテリ電圧が3.0V未満になるとすべての負荷からバッテリを切断します。
小型パッケージと最小の外部部品点数が特徴のLTC4126-ADJおよびそのバリエーションは、補聴器アプリケーションやその他の低消費電力ポータブル・デバイスに最適です。データシートに記載の表を参照してください。
アプリケーション
- 補聴器
- 低消費電力リチウムイオン給電デバイス
- ワイヤレス・ヘッドセット
- IoTウェアラブル・デバイス
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4126EV-ADJ#TRMPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) | ||
LTC4126EV-ADJ#TRPBF | 12-Lead LQFN (2mm x 2mm x 0.74mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4126-ADJ
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4126-ADJに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める