LTC4089-3
新規設計に推奨高電圧スイッチング・チャージャを備えたUSBパワー・マネージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- 電源間の継ぎ目のない移行:リチウムイオン・バッテリ、USB、および6V~36Vの外部電源
- 適応型出力制御を備えた6V~36V入力の高効率1.2Aチャージャ
- 3.95Vのフロート電圧によりバッテリ寿命と高温時の安全余裕度を向上
- USB入力からの負荷に応じた充電により電流適合性を保証
- 215mΩの内部理想ダイオードとオプションの外部理想ダイオード・コントローラにより、外部電源/USBを接続していないときに低損失の電力経路を形成
- 過熱の危険性なく充電速度を最大化するための熱帰還機能を備えた定電流/定電圧動作
- USB入力の電流制限値を100%または20%(例:500mA/100mA)から選択可能
- 精度が±0.8%の3.95Vプリセット充電電圧
- C/10充電電流検出出力
- 温度条件付き充電用のNTCサーミスタ入力
- 小型(6mm × 3mm × 0.75mm)22ピンDFNパッケージ
LTC4089-3は、USBパワー・マネージャと高電圧のリチウムイオン・バッテリ・チャージャを兼ね備えています。このデバイスは、USB周辺機器が動作とバッテリ充電に使用する全電流を制御します。負荷電流と充電電流の合計がプログラム済みの入力電流制限値を超えないように、バッテリ充電電流は自動的に減少します。LTC4089-3は、12VのAC/DCアダプタ、Firewire、自動車用電源などの高電圧電源にも対応しています。
LTC4089-3は、高電圧の入力から高効率で充電するために、バッテリ電圧を追跡する適応型出力を備えています。標準のLTC4089の3.95Vバージョンであるこのデバイスは、バッテリの長寿命化要件を持つアプリケーションや高温(約60℃超)動作または高温保存が必要なアプリケーションを対象としています。こうした条件では、フロート電圧を低くすることでバッテリの全寿命にわたって保持容量を増やすのと引き換えに、初期電池容量を犠牲にすることになります。充電電流はプログラム可能であり、充電完了ステータス出力(CHRG)は満充電状態を示します。その他の特長としては、プログラム可能な全充電時間、充電中のバッテリ温度をモニタするために使用するNTCサーミスタ入力、バッテリの自動再充電があります。
Part Number | Float Voltage | NTC Hot Threshold | Bat-Track HV Output |
LTC4089 | 4.2V | 29% VVNTC | あり |
LTC4089-1 | 4.1V | 32.6% VVNTC | なし |
LTC4089-3 | 3.95V | 32.6% VVNTC | あり |
LTC4089-5 | 4.2V | 29% VVNTC | なし |
アプリケーション
- 携帯用USB機器—GPS受信機、カメラ、MP3プレーヤ、PDA
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4089EDJC-3#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4089EDJC-3#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4089EDJC-3#PBF | 製造中 | |
LTC4089EDJC-3#TRPBF | 製造中 | |
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4089EDJC-3#PBF | 製造中 | |
LTC4089EDJC-3#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。