LTC4089-1
製造中高電圧スイッチング・チャージャ付きUSBパワーマネージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
Viewing:
製品の詳細
- 電源間のシームレスな遷移:リチウムイオン・バッテリ、USB、6V~36Vの外部電源
- 6V~36V入力の高効率1.2Aチャージャ
- 負荷に応じたUSB入力からの充電により、電流コンプライアンスを保証
- 内蔵の215mΩ理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、外部電源/USBが接続されていない場合に低損失Power Pathを実現
- サーマル・フィードバック付きの定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなしに最大充電レートを実現
- USB入力からの電流制限を100%または20%のいずれかに選択可能(たとえば、500mA/100mA)
- 0.8%精度のプリセット4.1V充電電圧
- C/10充電電流検出出力
- NTCサーミスタ入力により、温度規定充電用が可能
- 小型の(6mm×3mm×0.75mm)22ピンDFNパッケージ
LTC4089-1は、USBパワーマネージャおよび高電圧リチウムイオン・バッテリチャージャです。このデバイスは、USB周辺機器の動作ならびにバッテリ充電用に使用される総電流を制御します。バッテリ充電電流は、負荷電流と充電電流の合計が設定された入力電流制限値を超えないように、自動的に低減されます。また、LTC4089-1は12V AC-DCアダプタ、FireWire、車載電源などの高電圧電源にも対応できます。
LTC4089-1は高電圧入力から5V固定出力を供給し、1セル・リチウムイオン・バッテリを充電することができます。充電電流はプログラム可能で、充電終了状態出力(CHRG)がフル充電を知らせます。また、設定可能な総充電時間、充電中にバッテリ温度をモニタするために使用されるNTCサーミスタ入力、バッテリの自動再充電も特長としています。
Part Number |
Float Voltage | NTC Hot Threshold | Bat-Track HV Output |
LTC4089 | 4.2V | 29% VVNTC | Yes |
LTC4089-1 | 4.1V | 32.6% VVNTC | No |
LTC4089-3 | 3.95V | 32.6% VVNTC | Yes |
LTC4089-5 | 4.2V | 29% VVNTC | No |
アプリケーション
- 携帯USB機器-GPS受信機、カメラ、MP3プレーヤ、PDA
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4089EDJC-1#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4089EDJC-1#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4089EDJC-1#PBF | 製造中 | |
LTC4089EDJC-1#TRPBF | 製造中 | |
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4089EDJC-1#PBF | 製造中 | |
LTC4089EDJC-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
USBアイソレータ 1 | ||
LTM2884 | 製造中 | 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
プッシュボタン・コントローラ 1 | ||
LTC2954 | 新規設計に推奨 | マイクロプロセッサ割り込み付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ |
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4361 | 新規設計に推奨 | 過電圧/過電流保護コントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC4361 | 新規設計に推奨 | 過電圧/過電流保護コントローラ |
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
LTC2954 | 新規設計に推奨 | マイクロプロセッサ割り込み付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ |
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
最新のディスカッション
ltc4089-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める