LTC4085
製造中理想ダイオード・コントローラならびにリチウムイオン・チャージャ付きUSBパワーマネージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
製品の詳細
- 入力電源間のシームレスな遷移:リチウムイオン・バッテリ、USB、5V ACアダプタ
- 内蔵の215mΩ理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、ACアダプタ/USB入力が接続されていない場合に低損失Power Path™を実現
- 負荷に応じた充電により、高精度のUSB 入力電流コンプライアンスを保証
- サーマル・フィードバック付きの定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなしに最大充電レートを実現
- 入力電流制限を100%または20%のいずれかに選択可能(たとえば、500mA/100mA)
- 最大1.2Aまで独立してプログラム可能なバッテリ充電電流
- 0.8%精度のプリセット4.2V充電電圧
- C/10充電電流検出出力
- NTCサーミスタ入力により、温度規定充電用が可能
- 小型の(4mm×3mm×0.75mm)14ピンDFNパッケージ
LTC4085は、バッテリ駆動の携帯アプリケーション向けに設計されたUSBパワーマネージャおよびリチウムイオン・バッテリ・チャージャです。このデバイスは、USB周辺機器の動作ならびにバッテリ充電用に使用される総電流を制御します。総入力電流は、最大1.5Aの設定値の20%または100%(標準で100mAまたは500mA)に制限できます。バッテリ充電電流は、負荷電流と充電電流の合計が設定された入力電流制限値を超えないように、自動的に低減されます。
LTC4085は、1セル・リチウムイオン・バッテリ向けの完全な定電流/定電圧リニア・チャージャを内蔵しています。バッテリに印加されるフロート電圧は0.8%の高精度に維持され、充電電流はグランドへの外付け抵抗を使用して設定可能です。充電終了状態出力(CHRG)がフル充電を知らせます。総充電時間はグランドへの外付けコンデンサによって設定可能です。バッテリ電圧がフロート電圧を100mV下回ると、バッテリの自動再充電が行われます。また、充電中にバッテリ温度をモニタするために使用されるNTCサーミスタ入力も特長としています。
LTC4085は高さの低い4mm×3mmの14ピンDFNパッケージで供給されます。
Float Voltage (V) | NTC Hot Threshold | Undervoltage Current Limit | |
LTC4085 | 4.2V | 29% Vvntc | Yes |
LTC4085-1 | 4.1V | 32.6% Vvntc | Yes |
LTC4085-3 | 3.95V | 32.6% Vvntc | Yes |
LTC4085-4 | 3.95V | 32.6% Vvntc | No |
アプリケーション
- 携帯USB機器:カメラ、MP3プレーヤ、PDA
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4085EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4085EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4085EDE#PBF | 製造中 | |
LTC4085EDE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4085
- LTC4085-1
- LTC4085-3
- LTC4085-4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。