LTC4085-1

製造中

理想ダイオード・コントローラならびに4.1Vリチウムイオン・チャージャ付きUSBパワーマネージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.01
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電源間のシームレスな遷移:リチウムイオン・バッテリ、USB、5V ACアダプタ
  • 内蔵の215mΩ理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、ACアダプタ/USB入力が接続されていない場合に低損失PowerPathを実現
  • 負荷に応じた充電により、高精度のUSB 入力電流コンプライアンスを保証
  • 4.1Vのフロート電圧により、バッテリ寿命のスパンと高温での安全性のマージンを改善
  • サーマル・フィードバック付きの定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなしに最大充電レートを実現
  • 入力電流制限を100%または20%のいずれかに選択可能(たとえば、500mA/100mA)
  • 最大1.2Aまで独立してプログラム可能なバッテリ充電電流
  • 0.8%精度のプリセット4.1V充電電圧
  • C/10充電電流検出出力
  • 小型の(4mm×3mm×0.75mm)14ピンDFNパッケージ
LTC4085-1
理想ダイオード・コントローラならびに4.1Vリチウムイオン・チャージャ付きUSBパワーマネージャ
Input and Battery Current vs Load Current  RPROG = 100k, RCLPROG = 2k Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
USBアイソレータ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4360 新規設計に推奨 過電圧保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4085
  • LTC4085-1
  • LTC4085-3
  • LTC4085-4
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC4085-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品