LTC4069
製造中NTCサーミスタ入力を装備した2mm×2mm DFNパッケージのスタンドアロン750mAリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.39
製品の詳細
- 2mm×2mm DFNパッケージの完全なリニア・チャージャ
- C/10充電電流検出出力
- タイマによる充電終了
- 5%精度で最大750mAまでプログラム可能な充電電流
- 外付けのMOSFET、検出抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- NTCサーミスタ入力により、温度制限充電が可能
- 0.6%精度のプリセット4.2Vフロート電圧
- 熱帰還を伴う定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなく充電レートを最大化
- ガス計量用の充電電流モニタ出力
- 自動再充電
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
- シャットダウン・モードでの電源電流:20μA
- ソフトスタートにより、突入電流を制限
- 小型6ピン(2mm × 2mm)DFNパッケージ
LTC4069は、1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア・チャージャです。2mm × 2mmのDFNパッケージで供給され、外付け部品点数が少ないので、LTC4069は携帯機器アプリケーションに最適です。さらに、LTC4069は特にUSBの電力規格値内で動作するよう設計されています。
CHRGピンは充電電流が設定値の10%まで低下したこと(C/10)を示します。内蔵のタイマはバッテリ・メーカの仕様に応じて充電を終了します。
MOSFET内蔵アーキテクチャを採用しているので、外付けの検出抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。熱帰還によって充電電流を調整するので、大電力動作時や周囲温度が高い条件でダイの温度を制限します。
入力電源(ACアダプタやUSB電源など)を取り外すと、LTC4069は自動的に低電流状態になり、バッテリ流出電流は1μA以下に減少します。電源供給時は、LTC4069をシャットダウン・モードにすることにより、電源電流を20μA未満に低減することができます。
LTC4069は、自動再充電、低電圧バッテリの充電調整(細流充電)、(突入電流を制限する)ソフトスタート、バッテリ温度をモニタするために使用されるNTCサーミスタ入力などの回路も内蔵しています。
LTC4069は高さの低い(0.75mm)2mm × 2mmの小型6ピンDFNパッケージで供給されます。
Float Voltage | |
LTC4069 | 4.2V |
LTC4069-4.4 | 4.4V |
アプリケーション
- ワイヤレスPDA
- 携帯電話
- 携帯型電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4069EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4069EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4069に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める