LTC4069-4.4
製造中NTCサーミスタ入力を装備した2mm×2mm DFNパッケージのスタンドアロン750mAリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.42
製品の詳細
- 2mm×2mm DFNパッケージの完全なリニア・チャージャ
- C/10充電電流検出出力
- タイマ充電終了
- 5%精度で最大750mAまでプログラム可能な充電電流
- 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキングダイオードが不要
- NTCサーミスタ入力により、温度規定充電が可能
- 0.6%精度のプリセット4.4Vフロート電圧
- サーマルフィードバック付きの定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- ガスゲージ用の充電電流モニタ出力
- 自動再充電
- 1セル・リチウムイオン・バッテリを USBポートから直接充電
- シャットダウン時の消費電流:20mA
- ソフトスタートにより、突入電流を制限
- 小型6ピン2mm×2mm DFNパッケージ
LTC4069-4.4は、大容量1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア・チャージャで、フロート電圧が4.4Vです。2mm×2mm DFNパッケージで供給され、外付け部品が少ないので、携帯アプリケーションに最適です。さらに、LTC4069-4.4はUSB電力仕様に準拠するように特別に設計されています。
CHRGピンにより、充電電流が設定値の10%まで低下したこと(C/10)を知らせます。バッテリ・メーカの仕様に応じて、内蔵タイマが充電を終了します。
MOSFET内蔵アーキテクチャを採用しているので、外付けセンス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。また、サーマルフィードバックによって充電電流を安定化するので、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を制限します。
入力電源(ACアダプタやUSB電源など)を取り外すと、LTC4069-4.4は自動的に低電流状態になり、バッテリ流出電流は1μA以下に低減されます。また、電源供給時でも、シャットダウン・モードにすることによって消費電流を20μA以下に低減することができます。
この他に、自動再充電、低電圧バッテリの充電調整(トリクル充電)、(突入電流を制限する)ソフトスタート、バッテリ温度をモニタするために使用されるNTCサーミスタ入力などの機能も搭載しています。
LTC4069-4.4は高さの低い(0.75mm)小型(2mm×2mm)6ピンDFNパッケージで供給されます。
Float Voltage | |
LTC4069 | 4.2V |
LTC4069-4.4 | 4.4V |
アプリケーション
- ワイヤレスPDA
- 携帯電話
- 携帯電子機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4069EDC-4.4#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4069EDC-4.4#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4069EDC-4.4#TRMPBF | 製造中 | |
LTC4069EDC-4.4#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ltc4069-4.4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める