LTC4066

製造中

低損失理想ダイオード付きUSBパワー・コントローラおよびリチウムイオン・リニア・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電源間のシームレスな移行:
  • リチウムイオン・バッテリ、USB、5V ACアダプタ
  • BATからOUTへの低損失(50mΩ)理想ダイオード・パス
  • プログラム可能な充電電流検出(CHRG)
  • 負荷に応じた充電により、USB 入力電流コンプライアンスを保証
  • アナログ・ガスゲージ機能
  • USBポートから1セル・リチウムイオン・バッテリを直接充電
  • サーマル・フィードバック付き定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなしに最大充電レートを実現
  • 電流制限を100%か20%に選択可能(例:500mA/100mA)
  • 実際の充電電に応じた終了タイマ
  • 0.8%精度のプリセット4.2V充電電圧(LTC4066-1では4.1V)
  • NTCサーミスタ入力により、温度規定充電用が可能
  • 薄型(0.75mm)24ピン 4mm×4mm QFNパッケージ
  • 超薄型(0.55mm)24ピン 4mm×4mm UTQFNパッケージ(LTC4066のみ)
LTC4066
低損失理想ダイオード付きUSBパワー・コントローラおよびリチウムイオン・リニア・チャージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
USBアイソレータ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4360 新規設計に推奨 過電圧保護コントローラ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC848A

LTC4066EUF | USB Power Manager and Li-Ion Charger

製品詳細

DC848A: Demo Board for the LTC4066 USB Power Manager with Low-Loss Ideal Diode and Li-Ion Battery Charger.

DC848A
LTC4066EUF | USB Power Manager and Li-Ion Charger

最新のディスカッション

最近表示した製品