LTC4057-4.2
製造中ThinSOTパッケージ、サーマル・レギュレーション装備のリニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- プログラム可能な充電電流:最大800mA
- 外付けMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- サーマル・レギュレーション付きの定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
- ±1%精度のプリセット4.2V充電電圧
- 充電終了用の電流モニタ・ピン
- シャットダウン時の消費電流:25μA
- バッテリ低下時の充電調節(トリクル充電)
- ソフトスタートにより、突入電流を制限
- 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC4057は、1セル・リチウムイオン・バッテリ用の定電流/定電圧リニア・チャージャです。ThinSOT™パッケージで供給され、外付け部品が少ないので、とりわけ携帯アプリケーションに最適です。さらに、このデバイスはUSB電源仕様の範囲で動作するように設計されています。
MOSFETを内蔵するアーキテクチャにより、外部センス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。サーマル・フィードバックによって充電電流を安定化して過熱を防止し、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を制限します。充電電圧は4.2Vにプリセットされ、充電電流は1本の外付け抵抗で外部設定できます。
入力電源(ACアダプタまたはUSB電源)を取り外すと、LTC4057は自動的に低電流状態になり、バッテリ流出電流は2μA以下に低減されます。また、LTC4057は電力供給時にも消費電流を25μAに低減するシャットダウン・モードを備えています。
LTC4057のスタンドアロン・バージョン(充電終了を内蔵)については、LTC4054を参照してください。
アプリケーション
- ワイヤレスPDA
- 携帯電話
- 携帯用電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4057ES5-4.2#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC4057ES5-4.2#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4057-4.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める