LTC4054X-4.2
製造中ThinSOT、サーマル・レギュレーション機能付きスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.89
製品の詳細
- プログラム可能な充電電流:最大800mA
- MOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- 1セル・リチウムイオン・バッテリ向け、ThinSOT™パッケージの完全なリニア・チャージャ
- 過熱の恐れなく最大充電レートを実現する、サーマル・レギュレーション付きの定電流/定電圧動作
- 1セル・リチウムイオン・バッテリを USBポートから直接充電
- ±1%精度のプリセット4.2V充電電圧
- ガスゲージ用の充電電流モニタ出力
- 自動再充電
- 充電ステータス出力ピン
- C/10充電終了
- シャットダウン時25μAの消費電流
- 2.9Vのトリクル充電スレッショルド(LTC4054)
- トリクル充電なし(LTC4054X)
- ソフトスタートにより、突入電流を制限
- 5ピンSOT-23パッケージ
LTC4054は1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア・チャージャです。ThinSOTパッケージで供給され、外付け部品が少ないので、携帯アプリケーションに最適です。さらに、LTC4054はUSB電力仕様に準拠するように特別に設計されています。
MOSFET内蔵アーキテクチャを採用しているので、外付けセンス抵抗やブロッキング・ダイオードが不要です。また、サーマル・フィードバックによって充電電流を安定化するので、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を制限します。充電電圧は4.2Vに固定され、充電電流は1本の抵抗で外部設定可能です。LTC4054は、最終フロート電圧に達した後、充電電流が設定値の1/10まで低下したところで、充電サイクルを自動的に終了します。
入力電源(ACアダプタやUSB電源など)を取り外すと、LTC4054は自動的に低電流状態になり、バッテリ流出電流は2μA以下に低減されます。また、シャットダウン・モードになると、消費電流が25μAに低減されます。
この他に、充電電流モニタ、低電圧ロックアウト、自動再充電、充電終了や入力電圧の検出を知らせるステータス・ピンなどの機能も搭載しています。
Max Charge Current | Trickle Charge | |
LTC4054-4.2 | 800mA | Yes |
LTC4054X-4.2 | 800mA | No |
LTC4054L-4.2 | 150mA | Yes |
アプリケーション
- 携帯電話、PDA 、MP3プレーヤ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- Bluetoothアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4054XES5-4.2#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC4054XES5-4.2#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4054-4.2
- LTC4054L-4.2
- LTC4054X-4.2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC4054X-4.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める