LTC4013
新規設計に推奨60V同期整流式降圧マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.72
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲: 4.5V ~60V
- 広いバッテリ電圧範囲: 2.4V~60V
- 鉛蓄電池およびリチウムイオン・バッテリ向けの充電アルゴリズム内蔵
- フロート電圧精度: ±0.5%
- 充電電流精度: ±5%
- 最大電力点追従入力による制御
- NTC温度補償のフロート電圧
- 2つのオープンドレイン・ステータス・ピン
- 熱特性が改善された28ピン 4mm×5mm DFNパッケージ
LTC4013は、高電圧のバッテリ・チャージャで、開放型と密閉型の両方を含む広範囲の鉛蓄電池の充電に最適です。このデバイスは、バルク、フロート、吸収、均等の充電方式に対応します。また、リチウムイオン/ポリマ・バッテリやLiFePO4バッテリの終端オプションにも対応します。
充電は、外付けのNチャネルMOSFETを使用する効率の高い同期整流式降圧コンバータによって行います。スイッチング周波数は抵抗で設定可能ですが、外部クロックに同期することもできます。充電電流は外付けの検出抵抗で設定できます。
更に、LTC4013は、太陽電池パネルなどの電力が制限された電源向けに、最大電力点追従制御による入力電圧レギュレーション回路を内蔵しています。この他、ユーザ設定可能な吸収充電および均等充電時間、温度補償済みの充電電圧、外付けのNチャンネルMOSFETアイソレーション制御回路などの特長を備えています。
アプリケーション
- 照明装置、UPSシステム、防犯カメラ、コンピュータ制御パネル向けのバッテリ・バックアップ
- 携帯型医療機器
- 太陽電池駆動システム
- 工業用バッテリの充電
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
仕様に関するお知らせ 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4013EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4013EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4013IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4013IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2023 - 22_0301 LTC4013 Die Revision |
||
LTC4013EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4013EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC4013IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4013IUFD#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4013EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4013EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC4013IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4013IUFD#TRPBF | 製造中 | |
6 8, 2020 - 20_0182 LTC4013 Die Revision and Data Sheet Change |
||
LTC4013EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4013EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC4013IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC4013IUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。