LTC4012
製造中PowerPath制御付き、高効率、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.78
製品の詳細
- 汎用バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 効率的な550kHz 同期整流式降圧PWM トポロジー
- ±0.5%の出力フロート電圧精度
- プログラム可能な充電電流:精度4%
- プログラム可能なACアダプタ電流制限:精度3%
- セラミック・コンデンサで可聴ノイズなし
- INFETの低損失理想ダイオードPowerPath™ 制御
- 広い入力電圧範囲: 6V~28V
- 広い出力電圧範囲: 2V~28V
- ACアダプタ接続、充電、C/10 電流検出、入力電流制限を知らせるインジケータ出力
- アナログ充電電流モニタ
- マイクロパワー・シャットダウン
- 20ピン4mm × 4mm × 0.75mm QFN パッケージ
LTC4012は、定電流/定電圧バッテリ・チャージャ・コントローラです。同期整流式、準固定周波数PWM制御アーキテクチャを採用しており、セラミックのバルク・コンデンサを使用した場合でも可聴ノイズを生成しません。充電電流は外付け抵抗で設定され、出力電圧としてモニタできます。LTC4012ファミリは終端を内蔵していないので、外部制御の下で種々のバッテリを充電します。
LTC4012は完全に調整可能な出力電圧を特長とします。LTC4012-1とLTC4012-2 は、1個、2個、3個または4個の直列セルで構成されたリチウムイオン/ポリマー・バッテリパック向けにピンで設定可能です。LTC4012-1は4.1V/セル、LTC4012-2は4.2V/セルの出力電圧を供給します。
このデバイスはAC アダプタ入力電流制限機能を搭載し、一定の入力電力レベルまで充電レートを最大限に向上させます。外付けセンス抵抗で入力電流制限を設定し、ICL ステータス・ピンがACアダプタ電流制限の結果、充電電流が減少中であることを知らせます。また、アダプタ入力での理想ダイオード制御により、チャージャの効率が向上します。
CHRGステータス・ピンはあらゆる充電モードでアクティブで、充電電流が少ないことを通知します。
Vfloat | Vfloat Range | /ACP Pin | |
LTC4012 | Adj. | 2V-28V | Yes |
LTC4012-1 | 4.1V | 1-4 Li-Ion Cells | Yes |
LTC4012-2 | 4.2V | 1-4 Li-Ion Cells | Yes |
LTC4012-3 | Adj. | 2V-28V | No |
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- 携帯計測器
- バッテリ・バックアップ・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4012CUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012CUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012CUF-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012CUF-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012CUF-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012CUF-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4012CUF#PBF | 製造中 | |
LTC4012CUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-1#PBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-2#PBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012IUF#PBF | 製造中 | |
LTC4012IUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-1#PBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-2#PBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-2#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4012CUF#PBF | 製造中 | |
LTC4012CUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-1#PBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-2#PBF | 製造中 | |
LTC4012CUF-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012IUF#PBF | 製造中 | |
LTC4012IUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-1#PBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-2#PBF | 製造中 | |
LTC4012IUF-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。