LTC4012-3

製造中

PowerPath制御付き、高効率、マルチケミストリ・バッテリチャージャ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 汎用バッテリチャージャ・コントローラ
  • 効率的な550kHz 同期整流式降圧PWM トポロジー
  • ±0.5%の出力フロート電圧精度
  • プログラム可能な充電電流:精度4%
  • プログラム可能なACアダプタ電流制限:精度3%
  • セラミック・コンデンサで可聴ノイズなし
  • INFETの低損失理想ダイオードPowerPath制御
  • 広い入力電圧範囲: 6V~28V
  • 広い出力電圧範囲: 2V~28V
  • 充電、C/10 電流検出、入力電流制限を知らせるインジケータ出力
  • アナログ充電電流モニタ
  • マイクロパワー・シャットダウン
  • 20ピン4mm × 4mm × 0.75mm QFN パッケージ
LTC4012-3
PowerPath制御付き、高効率、マルチケミストリ・バッテリチャージャ
Efficiency at DCIN = 20V Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2943 製造中 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ltc4012-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品