LTC4007-1

製造中

4A, High Efficiency, Li-Ion Battery Charger

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.59
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 3または4セル・リチウムイオン・バッテリ用のチャージャ・コントローラ
  • 高い変換効率:最大96%
  • 出力電流:4A以上
  • 充電電圧精度:±0.8%
  • リチウムイオン・バッテリ用の充電終了機能を内蔵
  • ACアダプタ電流制限により、最大充電レートを実現
  • サーミスタ入力により温度規定充電が可能
  • 広い入力電圧範囲:6V~28V
  • 損失電圧:0.5V、最大デューティサイクル:98%
  • プログラム可能な充電電流:±4%精度
  • 充電中、C/10電流検出、ACアダプタ検出、バッテリ低下、入力電流制限およびフォールトを知らせるインジケータ出力
  • 充電電流モニタ出力
  • 24ピン4mm×5mm QFNパッケージで供給
LTC4007-1
4A, High Efficiency, Li-Ion Battery Charger
12.6V, 4A Li-Ion Battery Charger Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8062 新規設計に推奨 32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品