LTC4002

製造中

スタンドアロン・リチウムイオン・スイッチモード・バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  •  広い入力電源範囲:
    • 4.7V~22V (LTC4002-4.2)
    • 8.9V~22V (LTC4002-8.4)
  •  スイッチング周波数500kHzの高効率電流モードPWMコントローラ
  •  ±1%の充電電圧精度
  •  充電終了電流検出出力
  •  3時間の充電終了タイマ
  •  固定周波数により、ノイズを最小限に抑制
  •  ±5%の充電電流精度
  •  低い逆バッテリ流出電流:10μA
  •  自動バッテリ再充電
  •  入力電源取り外し時の自動シャットダウン
  •  低電圧バッテリの自動トリクル充電
  •  バッテリ温度検知と充電許可認証
  •  セラミック出力コンデンサで安定
  •  8ピンSOおよび10ピンDFNパッケージ
LTC4002
スタンドアロン・リチウムイオン・スイッチモード・バッテリ・チャージャ
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
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8062 新規設計に推奨 32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2954 新規設計に推奨 マイクロプロセッサ割り込み付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC551A-A

LTC4002EDD-4.2 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 5.2V to 24V, 3A Charge Current

製品詳細

DC551A-A: Demo Board for LTC4002-4.2 Standalone Li-Ion Switch Mode Battery Charger.

eval board
DC551A-B

LTC4002EDD-8.4 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 9.3V to 24V, 3A Charge Current

製品詳細

DC551A-B: Demo Board for the LTC4002-4.2 Standalone Li-Ion Switch Mode Battery Charger.


 


DC551A-A
LTC4002EDD-4.2 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 5.2V to 24V, 3A Charge Current
DC551A-B
LTC4002EDD-8.4 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 9.3V to 24V, 3A Charge Current

最新のディスカッション

最近表示した製品