LTC3894

新規設計に推奨

100%のデューティ・サイクル性能を持つ150V低IQ降圧DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い動作VIN範囲: 4.5V~150V
  • 広いVOUT範囲:0.8V~60V
  • 9μA IQ(48VIN~3.3 VOUT​を制御する場合)
  • 16μA IQ(12VIN~3.3VOUT​を制御する場合)
  • 超低ドロップアウト動作:100%のデューティ・サイクル
  • 調整可能入力過電圧ロックアウト
  • プログラマブルPGOOD低電圧モニタ
  • RSENSEまたはインダクタDCR電流検出
  • 軽負荷での選択可能な高効率バースト・モード®​ 動作、または軽負荷でのパルス・スキップ・モード
  • プログラマブルな固定周波数: 50kHz~850kHz
  • フェーズロック可能な周波数:75kHz~800kHz
  • 内部固定ソフト・スタートと外部プログラマブル・ソフト・スタートまたは電圧追跡
  • 選択可能な低電圧ロックアウト閾値による強力なMOSFETゲート・ドライバ
  • 高電力アプリケーションにおけるゲート・ドライバ・バイアスのためのオプションの外部NMOS
LTC3894
100%のデューティ・サイクル性能を持つ150V低IQ降圧DC/DCコントローラ
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
  • LTC3894

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3894
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2506A

100 % のデューティ・サイクル性能を持つ LTC3894 150 V 低 IQ 降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

デモ回路 2506A は、LTC3894 を使用した、高電圧電流モード DC/DC 降圧コンバータです。

ボードは 6 V ~ 150 V の入力範囲で動作し、5 V、3 A の出力を供給します。PMOSFET アーキテクチャにより、100 % デューティ・サイクルまでシームレスに動作することができ、レギュレーション閾値以下では飽和スイッチとして機能します。このアプリケーションには、6 V の最小入力電圧で低電圧ロックアウトがプログラムされており、MOSFET 用に適切なゲート駆動が確保されます。この製品は 150 kHz で動作し、外部クロックと同期できます。ソフトスタート機能により、スタートアップ時の出力電圧のスルー・レートが制御され、電流サージと電圧オーバーシュートが削減されます。軽負荷時の効率を向上するバースト・モード動作を、ジャンパで有効にすることができます。パワー・グッド信号出力が提供されています。

このボードは、オートモーティブ、テレコム、工業用など、さまざまなアプリケーションに適したデバイスです。LTC3894 は、高電圧沿面およびクリアランス条件に合わせてピンを取り除いた熱強化型の 20 ピン TSSOP パッケージで提供されます。その他の出力条件については、LTC3894 のデータシートを参照するか、LTC の工場までお問い合わせください。

DC2506A
100 % のデューティ・サイクル性能を持つ LTC3894 150 V 低 IQ 降圧 DC/DC コンバータ

最新のディスカッション

最近表示した製品