LTC3867
新規設計に推奨差動リモートセンスおよびノンリニア制御付き同期整流式降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.19
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4V~38V
- 出力電圧範囲:0.6V~14V
- ノンリニア制御アーキテクチャにより、過渡発生時の出力電圧の変化を最小限に抑制(オプション)
- プログラム可能なDCR温度補償
- ±0.75%精度の0.6V 電圧リファレンス
- 固定周波数範囲:200kHz~1.2MHz
- PLLによる周波数同期
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- 出力電圧の差動リモートセンス
- 出力がプリバイアスされていてもスムーズな起動が可能
- プログラム可能なソフトスタートまたは出力電圧トラッキング
- ヒカップ・モード/出力過電流からのソフトな回復
- 24ピン(4mm × 4mm) QFNパッケージ
LTC3867は、すべてNチャネルのパワーMOSFET段をドライブする、電流モード同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。ノンリニア制御アーキテクチャを採用することにより、過渡発生時の出力電圧の変化を最小限に抑えるので、クロックの待ち時間の問題がなくなります。
最大電流検出電圧を30mV~75mVの範囲で設定可能なので、検出素子としてディスクリートのセンス抵抗またはインダクタDCRのいずれかを使用できます。プログラム可能なDCR温度補償により、インダクタの温度に関係なく、一定の電流制限を維持できます。また、プログラム可能なインダクタ温度ベースのサーマル・シャットダウン機能を備えており、熱ストレスから電源部品を保護します。出力の短絡や過電流からソフトに回復するので、出力のオーバーシュートを最小限に抑えます。
LTC3867は高精度の0.6Vリファレンスを搭載し、4V~38Vの広い入力電源範囲で最大14Vの出力電圧を安定化できます。高速差動リモートセンス・アンプを内蔵し、Burst Mode®動作、連続モード、パルススキップ・モードを備えています。LTC3867は24ピン (4mm × 4mm) QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 車載システム
- テレコム・システム
- 産業用機器
- 分散型DC電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3867EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3867EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3867IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3867IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3867EUF#PBF | 製造中 | |
LTC3867EUF#TRPBF | 製造中 | |
LTC3867IUF#PBF | 製造中 | |
LTC3867IUF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3867
LTpowerCAD 4
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.5V @ 15A)
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Rsense Current Sensing (18-36V to 12V @ 12A)
- LTC3867 Project - Synchronous Step-Down Switching Supply with Inductor DCR Current Sensing (18-36V to 12V @ 12A)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。