LTC3865

製造中

出力電圧をピンで選択可能なデュアル、2フェーズ、同期整流式DC/DCコントローラ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 180° 位相をずらしたデュアル・コントローラ
  • 2つのVIDピンで出力電圧を設定: 0.6V~5V
  • 高効率:最大95%
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • フェーズロック可能な固定周波数: 250kHz~770kHz
  • 調整可能な電流制限
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~38V動作
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプまたはトラッキング
  • 逆電流制限付きの出力過電圧保護
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 32ピン5mm × 5mm QFN および38ピンTSSOPパッケージ
LTC3865
出力電圧をピンで選択可能なデュアル、2フェーズ、同期整流式DC/DCコントローラ
High Efficiency 1.5V/15A, 1.2V/15A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1480A

LTC3865EUH-1 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 1.8V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1480A is a dual output synchronous buck DC/DC converter featuring the LTC3865EUH-1. The input voltage range is from 4.5V to 14V. The default outputs are 3.3V/5A and 1.8V/5A, but pin programming allows each output to be set at 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V, 1.1V, 1V or an adjustable voltage.

eval board
DC1479A

LTC3865EUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 = 1.5V @ 15A, VOUT2 = 1.2V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 1479A is a dual output synchronous buck DC/DC converter featuring the LTC3865EUH. The input voltage range is from 4.5V to 14V. The outputs are 1.5V/15A and 1.2V/15A. Each output voltage can be precisely programmed to a preset value within 1% error using two 3-state programming pins. The output voltage can be set to 1.0V, 1.1V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V 3.3V or 5V. The LTC3865 differs from the LTC3865-1 in that the "-1" has a fixed current limit threshold. The 32-pin package options for both devices have no SGND pin and only one PGND pin.

DC1480A
LTC3865EUH-1 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 1.8V @ 5A
DC1480A - Schematic
DC1479A
LTC3865EUH Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 = 1.5V @ 15A, VOUT2 = 1.2V @ 15A
DC1479A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3865に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品