LTC3858-1
製造中低消費電流、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.63
製品の詳細
- 動作時の低消費電流:(1つのチャネルがオン状態の場合)170μA
- 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- 広い入力電圧範囲: 4V~38V
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- 位相をずらしたコントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- OPTI-LOOP® 補償により、COUTを最小化
- フェーズロック可能な周波数:75kHz~850kHz
- プログラム可能な固定周波数: 50kHz~900kHz
- 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作またはBurst Mode® 動作を選択可能
- 低損失動作: 99% デューティサイクル
- 出力電圧のソフトスタートを調整可能
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- 短絡時の出力ラッチオフ保護
- シャットダウン時の低消費電流: 8μA
- 内部LDOが VINまたはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
- 起動時の電流フォールドバックなし
- 小型4mm × 5mm QFN パッケージと細型SSOPパッケージ
LTC3858-1 は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能なデュアル降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大850kHzまでフェーズロック可能です。2つのコントローラの出力を位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
無負荷時の消費電流が170μA なので、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばします。OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。 LTC3858-1 は高精度0.8V リファレンスとパワーグッド出力インジケータを搭載しています。4V~38Vという広い入力電源範囲により、様々な中間バス電圧とバッテリの種類に対応できます。
各コントローラは個別のソフトスタート・ピンを備え、起動時に出力電圧をランプアップします。短絡が発生した場合は、出力ラッチオフ機能によってデバイスを保護します。
調整可能な電流制限、クロック出力、位相変調機能、2つのPGOOD出力という機能が追加されたリードレス32ピンQFNパッケージ・バージョンについては、LTC3858のデータシートをご覧ください。
LTC3858 | LTC3858-1 | LTC3858-2 | |
Features | Adjustable Current Limit, Clock Output, Phase Modulation, 2 PGOOD Outputs | Fixed Current Limit, One PGOOD Output | Overvoltage protection crowbar and short-circuit latchoff disabled |
Package | QFN-32 | SSOP-28 | QFN-32 |
アプリケーション
-
車載システム
-
バッテリ駆動デジタル機器
- DC 配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3858EGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3858EGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3858EUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3858EUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3858IGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3858IGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3858IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3858IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3858EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3858IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3858EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3858IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3858EGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3858EUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858EUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3858IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3858IUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858IUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3858EUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858EUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3858IUFD-1#PBF | 製造中 | |
LTC3858IUFD-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3858
- LTC3858-1
- LTC3858-2
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。