LTC3857-1

製造中

低消費電流、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 動作時の低消費電流:(1つのチャネルがオン状態の場合)50μA
  • 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • 広い入力電圧範囲: 4V ~38V
  •  RSENSE またはDCRによる電流検出
  • 位相をずらしたコントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • OPTI-LOOP® 補償により、COUTを最小化
  • フェーズロック可能な周波数: 75kHz~850kHz
  • プログラム可能な固定周波数: 50kHz~900kHz
  • 軽負荷時に連続動作、パルススキップ動作または低リップルBurst Mode® 動作を選択可能
  • 低損失動作: 99% デューティサイクル
  • 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 出力過電圧保護
  • シャットダウン時の低消費電流: <8μA
  • 内部LDO がVIN またはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
  • 起動時の電流フォールドバックなし
  • 細型SSOPパッケージ
LTC3857-1
低消費電流、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧コントローラ
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
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3857
  • LTC3857-1

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3857
  • LTC3857-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1352A-A

LTC3857EGN-1 Demo Board | Dual Output, 2-Phase, Low Iq, 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1352A is a low quiescent current, dual output 2-phase, synchronous buck converter demo board featuring the LTC3857EGN-1 or LTC3858EGN-1. It features a 4.5V to 36V input voltage range and provides 3.3V / 5A and 8.5V / 3A outputs. Two versions of the board are available. The DC-1352A-A is for the LTC3857EGN-1, which offers lower quiescent current and smaller burst mode ripple, while the DC1352A-B is for the LTC3858EGN-1 which offers latch-off protection and increased burst mode efficiency.



DC1352A-A
LTC3857EGN-1 Demo Board | Dual Output, 2-Phase, Low Iq, 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT1 = 3.3V @ 5A, VOUT2 = 8.5V @ 3A

最新のディスカッション

LTC3857-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品