LTC3811
製造中高速デュアル・マルチフェーズ降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品の詳細
- 固定周波数、ピーク電流モード制御
- 全温度範囲で0.5%の出力精度を達成
- 低VOUTアプリケーション(最大3.3V)に最適化
- デュアルまたはシングル出力、マルチフェーズ動作
- 広いVIN範囲:4.5V~30V動作
- 高速差動リモートセンス・アンプ
- インダクタDCRまたはセンス抵抗を使用可能
- 調整可能なピーク電流センス電圧:24mV~85mV
- 低デューティサイクル動作:tON(MIN)=65ns(標準)
- 強力なゲートドライバを内蔵
- 出力電圧ソフトスタート、トラッキングおよびシーケンシング
- プログラム可能な負荷ラインにより、COUTを低減
- クロック入出力によって最大12フェーズ動作が可能
- 固定周波数動作:250kHz~750kHz
- PLL同期:150kHz~900kHz
- CCMまたはDCM動作を選択可能
- 5mm×7mm QFNおよびG36パッケージ
LTC3811は、最大3.3Vの出力電圧に最適化されたデュアルPolyPhase®同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。LTC3811は広帯域幅のエラーアンプと高速差動リモートセンス・アンプを内蔵しています。センス電圧は24mV~85mVの範囲でプログラムできるので、インダクタDCRまたはディスクリートのセンス抵抗のいずれかを使用できます。MODE/SYNC入力、CLKOUT出力ならびにPHASEMODE制御ピンを使用することによってマルチフェーズ動作が可能で、1フェーズ、2フェーズ、3フェーズ、4フェーズ、6フェーズまたは12フェーズの動作が可能です。
大きいゲートドライバを内蔵しているので、スイッチング損失を最小限に抑え、高電流アプリケーション向けに並列に接続された複数のパワーMOSFETを使用できます。
LTC3811の動作周波数は250kHz~750kHzの範囲でプログラム可能で、内部PLLを使用して外部クロックに同期することもできます。
LTC3811はトラッキングとシーケンシングが可能で、ソフトスタートは外付けコンデンサでプログラムされます。また、シャットダウンによって消費電流を20μAに低減します。
アプリケーション
- ネットワーク・サーバ
- 高電流ASIC電源
- 低電圧配電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3811EG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC3811EG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC3811EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3811EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3811EG#PBF | 製造中 | |
LTC3811EG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3811
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める