LTC3809-1
製造中出力トラッキング付きNo RSENSE™、低入力電圧同期整流式DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.02
製品の詳細
- プログラム可能な出力電圧トラッキング
- 電流センス抵抗が不要
- 固定周波数電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 広いVIN範囲:2.75V~9.8V
- 広いVOUT範囲:0.6V~VIN
- ±1.5%精度の0.6Vリファレンス
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- Burst Mode動作、パルス・スキップ動作または強制連続動作を選択可能
- 補助巻線レギュレーション
- ソフトスタート回路を内蔵
- 最大ピーク電流センスのスレッショルドを選択可能
- 出力過電圧保護
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ = 9μA
- 熱特性が改善された小型のリードレス(3mm×3mm)DFNパッケージと10ピンMSOPパッケージ
LTC3809-1は、外付け部品をほとんど使用せずに外付けのコンプリメンタリ・パワーMOSFETをドライブする、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。MOSFETの VDS検知を備えた固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、電流センス抵抗が不要で、効率が向上します。
オプションのBurst Mode動作により、軽負荷時に高効率を達成します。100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能で、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばすことができます。 また、MODEピンが"L"の場合には、Burst Mode動作を禁止して、ノイズやRF干渉を低減します。
LTC3809-1は、同時または比例の出力電圧トラッキングが可能です。スイッチング周波数は550kHzに固定されます。過電圧コンパレータや短絡電流制限コンパレータによってフォールト保護を行います。
LTC3809-1は、熱特性が改善された実装面積の小さいDFNパッケージまたは10ピンMSOPパッケージで供給されます。
Features | Package | |
LTC3809 | PLL, Selectable Spread Spectrum, Power Good | 3x3 DFN-10, MS-10E |
LTC3809-1 | Tracking | 3x3 DFN-10, MS-10E |
LTC3808 | PLL, Selectable Spread Spectrum, Tracking, Power Good | 4x3 DFN-14, SSOP-16 |
アプリケーション
- 1セルまたは2セル・リチウムイオン・バッテリ駆動デバイス
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- 携帯機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3809EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809EMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3809EMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3809IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809IMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3809IMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3809EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3809EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3809IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3809IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3809EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3809EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3809IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3809IMSE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3809-1 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3809-1 Demo Circuit - No Rsense, Low Input Voltage, Synchronous Controller with Output Tracking (3.3V to 1.8V @ 3A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3809
- LTC3809-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3809-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める