LTC3803-3

製造中

ThinSOTの固定周波数電流モード・フライバックDC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品によってだけ制限されるVINとVOUT
  • 調整可能なスロープ補償
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 動作温度範囲:–40℃~150℃
  • 300kHzの固定周波数動作
  • リファレンス精度:±1.5%
  • 電流モード動作による優れた入力過渡応答と負荷過渡応答
  • 最小負荷要件なし
  • 低消費電流:240µA
  • 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC3803-3
ThinSOTの固定周波数電流モード・フライバックDC/DCコントローラ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3803
  • LTC3803-3
  • LTC3803-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1100A

LTC3803ES6-3 Isolated Demo Board | Flyback Controller, 18V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1100 is an isolated Telecom DC/DC converter featuring the LTC3803ES6-3 constant frequency current mode flyback controller. The DC1100 converts 18V to 72V input into 3.3V output and provides 3A of output current. The 300KHz constant frequency operation is maintained down to light loads which reduces low frequency noise that occurs when power converters operate in pulse skipping mode. The converter provides high output voltage accuracy (typically ± 2%) over wide load range with no minimum load requirement.



DC1100A
LTC3803ES6-3 Isolated Demo Board | Flyback Controller, 18V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V @ 3A

最新のディスカッション

LTC3803-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品