LTC3777

新規設計に推奨

150 V VIN および VOUT の同期 4 スイッチ昇降圧コントローラ + スイッチング・バイアス電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4 スイッチ電流モードの単一インダクタ・アーキテクチャにより、VOUT よりも大きい、小さい、または等しい VIN で動作
  • 広い VIN 範囲: 4.5 V ~ 150 V
  • 広い出力電圧範囲: 1.2 V ≤ VOUT ≤ 150 V
  • 同期整流: 最大効率: 99 %
  • ±1 % 1.2 V 電圧リファレンス
  • 入力または出力の平均電流制限
  • 最適な温度性能を実現する内蔵 12μA IQ、150 V、85 mA、スイッチング・バイアス
  • プログラマブル 6 V ~ 10 V DRVCC により、効率を最適化
  • 昇圧または降圧モードでトップ FET リフレッシュ・ノイズなし
  • シャットダウン時は VOUT を VIN から切断
  • フェーズロック可能な固定周波数(50 kHz ~ 600 kHz)
  • 起動時の逆方向電流なし
  • 正確なターンオン閾値を備えた 150 V 定格 RUN ピン
  • 熱強化型 48 ピン e-LQFP パッケージ
LTC3777
150 V VIN および VOUT の同期 4 スイッチ昇降圧コントローラ + スイッチング・バイアス電源
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3777

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3777
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2519A

LTC3777 High Voltage, High Efficiency 48V/10A Synchronous Buck-Boost Converter

製品詳細

Demonstration circuit 2519A is a high voltage, high efficiency synchronous buck-boost DC/DC converter with a 16V to 120V input voltage range. It can supply a 10A maximum load current with a 48V output. The demo board features the LTC®3777EFE controller. The constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 600kHz, while an optional output current feedback loop provides support for applications such as battery charging. The 150V integrated switching bias supply is a high efficiency step-down regulator that draws only 12μA typical DC supply current with a regulated output voltage at no load. With a wide input range, wide output range and seamless transfers between operation modes, the LTC3777 is ideal for Industrial, Automotive, Medical, Military and Avionics applications.

The light load operation mode of the converter is determined with the MODE pin. Use JP2 jumper to select pulseskipping mode or forced continuous mode (CCM) operation. The switching frequency is pre-set at about 200kHz. The converter can also be externally synchronized to an external clock through the PLLIN pin (PLLIN terminal on the board). To shut down the converter, force the RUN pin below 1.2V (SW1: OFF). The power good output (PGOOD terminal) is low when the output voltage is outside of the ±10% regulation window.

DC2519A
LTC3777 High Voltage, High Efficiency 48V/10A Synchronous Buck-Boost Converter

最新のディスカッション

最近表示した製品