LTC3766
新規設計に推奨高効率の2次側同期整流式フォワード・コントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.63
製品の詳細
- Direct Flux Limit™により、飽和しないことを保証
- 高速および高精度の平均電流制限
- 出力がプリバイアスされていてもクリーンな起動が可能
- 2次側制御により、高速過渡応答が可能
- シンプルなセルフスタート・アーキテクチャ
- 同期MOSFETの逆電流制限
- PolyPhase®動作により、高電力設計を簡素化
- 真のリモートセンス差動アンプ
- リモートセンスの逆電圧保護
- 高電圧リニア・レギュレータ・コントローラ
- 内部LDOがVOUTからゲートドライブに電力を供給
- 過温度/過電圧保護
- 高さの低い4mm × 5mm QFNパッケージと細型28ピンSSOPパッケージ
LTC3766は、同期整流式フォワード・コンバータ向けのPolyPhaseが可能な2次側コントローラです。このデバイスはLTC3765アクティブクランプ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバと共に使用することで、マルチフェーズ動作の電力と2次側制御の速度を組み合わせた絶縁電源を構成します。
LTC3766は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの設計を簡素化するために設計されました。このデバイスはLTC3765と共に使用することにより、2次側制御アプリケーションで通常使用される個別のバイアス・レギュレータが不要となる堅牢なセルフスタート・コンバータを構成します。また、高精度の電流制限機能を備え、負荷がプリバイアスされていてもクリーンな起動が可能なので、高電力バッテリ・チャージャ・アプリケーションに最適です。
LTC3766は広範なリモートセンス機能と出力保護機能を備えており、同時にDirect Flux Limitによって過渡応答を遅らせることなくトランスの飽和を防ぎます。また、リニア・レギュレータ・コントローラとバイパスLDOを内蔵しているので、2次側バイアス電圧を容易に生成できます。
アプリケーション
- 絶縁型48Vテレコム・システム
- 絶縁型バッテリ・チャージャ
- 車載システムと軍用システム
- 産業用機器、アビオニクス機器および重機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 5
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3766EGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766EGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3766EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3766HGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766HGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3766HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3766IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3766IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3766MPGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766MPGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3766MPUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3766MPUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3766EGN#PBF | 製造中 | |
LTC3766EGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC3766HGN#PBF | 製造中 | |
LTC3766HGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC3766IGN#PBF | 製造中 | |
LTC3766IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC3766MPGN#PBF | 製造中 | |
LTC3766MPGN#TRPBF | 製造中 | |
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3766EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3766EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3766HUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3766HUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 6
- LTC3766 - Switching Regulators
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter (36-60V to 12V @ 30A)
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter (36-60V to 24V @ 15A)
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter (18-72V to 12V @ 12.5A)
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - 120W Isolated Forward Converter with Synchronous Rectification (9-36V to 12V @ 10A)
- LTC3765 - Switching Regulators, LTC3766 - Switching Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3766
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。