LTC3765
新規設計に推奨アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.08
製品の詳細
- セルフスタート2次側制御をサポート
- Direct Flux Limit™により、飽和させないことを保証
- 遅延調整を使用したアクティブ・クランプ・ドライブ
- 内蔵のブリッジ整流器により、別個のゲート駆動バイアス電源が不要
- 広い入力電源電圧範囲:8V以上(外付け部品によってのみ制限される)
- 高速起動用リニア・レギュレータ・コントローラ
- 高速ゲート・ドライバ
- ヒステリシスを調整可能な高精度UVLO
- 過電流保護
- 過熱保護
- 調整可能な起動周波数およびソフトスタート
- 小型16ピンMSOPパッケージ
LTC3765は、セルフスタート2次側制御フォワード・コンバータに使用する起動コントローラおよびゲート・ドライバです。2次側同期整流式フォワード・コントローラLTC3766と組み合わせると、最小限のディスクリート部品で完全な絶縁型電源を構成できます。独自の方式を採用し、小型パルス・トランスを介してゲート駆動信号とバイアス電力を絶縁障壁を越えて多重化します。LTC3765は、このパルス・トランスからゲート駆動バイアス電力を引き出すブリッジ整流器を内蔵しているので、別個のバイアス電源が不要になります。高精度の低電圧ロックアウト回路とリニア・レギュレータ・コントローラにより、高速で十分に制御された起動が保証されます。
LTC3765は、外付けPMOSをドライブするためのアクティブ・クランプ出力の他に、効率を最適化する調整可能な遅延回路を備えています。アクティブ・クランプ・アーキテクチャにより、メイン・パワー・スイッチの電圧ストレスが軽減され、可能な最大の効率が得られます。過電流保護回路とDirect Flux Limitにより、トランジェント応答特性を損なうことなく、トランスが飽和しないことが保証されます。
アプリケーション
- 絶縁型バッテリ・チャージャ
- 絶縁型48Vテレコム・システム
- サーバおよび組込みコンピュータ
- 車載機器および重機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 5
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3765EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3765EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3765HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3765HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3765IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3765IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3765MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3765MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3765EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3765HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765HMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3765EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3765HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3765IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3765MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3765EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3765HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3765IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3765MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3765MPMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter (36-60V to 12V @ 30A)
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter (36-60V to 24V @ 15A)
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter (18-72V to 12V @ 12.5A)
- LTC3765/LTC3766 Demo Circuit - 120W Isolated Forward Converter with Synchronous Rectification (9-36V to 12V @ 10A)
- LTC3765 - Switching Regulators, LTC3766 - Switching Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3765
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。