LTC3733
製造中AMD CPU用3フェーズ降圧コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.24
製品の詳細
- MOSFETドライバを搭載した3フェーズ・コントローラ
- 電流モード制御による電流分担
- 差動アンプがVOUTを高精度検知
- ±5%精度の出力電流マッチングにより、優れた熱性能を達成し、インダクタとMOSFETのサイズを最適化
- 入出力容量を低減
- アクティブ電圧ポジショニングをサポート
- VIDでプログラム可能な出力電圧:0.8V~1.55V(AMD Opteron™CPU)
- 6フェーズ、90A~120A動作
- 適応型ブランキング付きパワーグッド出力インジケータ
- フェーズあたり210kHz~530kHzのPLL固定周波数
- 同期可能(LTC3733-1)
- PWM、ステージシェッディング、またはバーストモード動作
- OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- 無効化オプション付きの短絡シャットダウン・タイマ
- No_CPU検出
- 36ピン0.209インチ SSOPおよび38ピン(5mm×7mm)QFN
LTC3733ファミリはフェーズロック可能な固定周波数アーキテクチャで外付け全Nチャネル・パワーMOSFET段をドライブする、PolyphaseⓇ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。この3フェーズ・コントローラはフェーズあたり最大530kHzの周波数で出力段を120°位相をずらしてドライブすることによって、入力と出力両方のフィルタ・コンデンサのESRによって消費されるRMS電流を最小限に抑えます。 3フェーズ技法により、基本周波数を実効的に3倍し、過渡応答を改善すると同時に、効率に対して最適化された周波数で各位相を動作させることが可能で、熱設計を簡素化します。また、出力ステージシェッディングとバーストモードのいずれかを選択することにより、軽負荷時の効率を最適化できます。
差動アンプは、負荷ポイントの出力電圧のハイサイドとローサイドの両側に対して真のリモート・センスを行います。
ソフトスタートと無効化可能な時限短絡シャットダウンにより、MOSFETと負荷を保護します。また、フォールドバック電流回路によって、短絡時や過負荷時に外付けMOSFETを保護します。 すべてのVIDビットが”1”であることが検出されると、1μsのタイムアウト後にレギュレータがオフになります。
アプリケーション
- 高性能ノートブック・コンピュータ
- サーバ、デスクトップ・コンピュータ、ワークステーション
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3733CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC3733CG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC3733CUHF-1#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3733CUHF-1#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3733CG#PBF | 製造中 | |
LTC3733CG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3733
- LTC3733-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3733に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める