LTC3726

新規設計には非推奨

2次側同期整流式フォワード・コントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2次側制御により、高速過渡応答が可能
  • セルフスタート・アーキテクチャにより、個別のバイアス・レギュレータが不要
  • 独自のゲートドライブ・エンコード回路により、システムを簡素化
  • 電流モード制御により、電流分担が可能
  • PLL 固定周波数:100kHz~500kHz
  • ±1%の出力電圧精度
  • OPTI-LOOP補償
  • 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC3726
2次側同期整流式フォワード・コントローラ
36V-72V to 3.3V/20A Isolated Forward Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC3766 新規設計に推奨 高効率の2次側同期整流式フォワード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3726
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1031A-B

LTC3725EMSE/LTC3726EGN Demo Board | Single-Switch Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit 1031A-B is a 36V-72Vin, synchronous forward converter featuring the LTC3725 forward converter and the LTC3726 secondary-side controller. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified forward converter to efficiently power 3.3V loads at up to 20A from a typical telecom input voltage range. This circuit features secondary side control of the supply eliminating the need for an optocoupler.



eval board
DC1031A-A

LTC3725EMSE/LTC3726EGN Demo Board | Single-Switch Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 2.5V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit 1031A-A is a 36V-72Vin, synchronous forward converter featuring the LTC3725 forward converter and the LTC3726 secondary-side controller. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified forward converter to efficiently power 2.5V loads at up to 20A from a typical telecom input voltage range. This circuit features secondary side control of the supply eliminating the need for an optocoupler.



eval board
DC1300A-C

LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/4 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 15V/6.7A

製品詳細

DC1300A-C: Demo Board for:

LTC3725 - Single-Switch Forward Controller and Gate Driver
LTC3726 - Secondary-Side Synchronous Forward Controller


 


eval board
DC1300A-B

LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/4 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 12V/8.4A

製品詳細

DC1300A-B: Demo Board for:

LTC3725 - Single-Switch Forward Controller and Gate Driver
LTC3726 - Secondary-Side Synchronous Forward Controller


 


eval board
DC1174A-B

LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 12V/4A

製品詳細

DC1174A-B: Demo Board for the LTC3725 Single-Switch Forward Controller and Gate Driver and LTC3726 Secondary-Side Synchronous Forward Controller

eval board
DC1300A-A

LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/4 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 5.0V/20A

製品詳細

DC1300A-A: Demo Board for:

LTC3725 - Single-Switch Forward Controller and Gate Driver
LTC3726 - Secondary-Side Synchronous Forward Controller


 


eval board
DC1031A-C

LTC3725EMSE/LTC3726EGN Demo Board | Single-Switch Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 5V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit 1031A-C is a 36V-72Vin, synchronous forward converter featuring the LTC3725 forward converter and the LTC3726 secondary-side controller. This circuit was designed specifically to attain a high current, low ripple, synchronously rectified forward converter to efficiently power 5V loads at up to 20A from a typical telecom input voltage range. This circuit features secondary side control of the supply eliminating the need for an optocoupler.



eval board
DC1032A

LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 36V < VIN < 72V, VOUT: 12V/10A

製品詳細

DC1032A - Demo Board for:
LTC3725 - Single-Switch Forward Controller and Gate Driver
LTC3726 - Secondary-Side Synchronous Forward Controller



eval board
DC1174A-A

LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 5.0V/10A

製品詳細

DC1174A-A: Demo Board for the LTC3725 Single-Switch Forward Controller and Gate Driver and LTC3726 Secondary-Side Synchronous Forward Controller

eval board
DC1174A-C

LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 15V/3A

製品詳細

DC1174A-C: Demo Board for the LTC3725 Single-Switch Forward Controller and Gate Driver and LTC3726 Secondary-Side Synchronous Forward Controller

DC1031A-B
LTC3725EMSE/LTC3726EGN Demo Board | Single-Switch Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V @ 20A
DC1031A-B - Schematic
DC1031A-A
LTC3725EMSE/LTC3726EGN Demo Board | Single-Switch Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 2.5V @ 20A
DC1031A-A - Schematic
DC1300A-C
LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/4 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 15V/6.7A
DC1300A-C - Schematic
DC1300A-B
LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/4 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 12V/8.4A
DC1300A-B - Schematic
DC1174A-B
LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 12V/4A
DC1174A-B - Schematic
DC1300A-A
LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/4 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 5.0V/20A
DC1300A-A - Schematic
DC1031A-C
LTC3725EMSE/LTC3726EGN Demo Board | Single-Switch Forward Converter, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 5V @ 20A
DC1031A-C - Schematic
DC1032A
LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 36V < VIN < 72V, VOUT: 12V/10A
DC1032A - Schematic
DC1174A-A
LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 5.0V/10A
DC1174A-A - Schematic
DC1174A-C
LTC3725EMSE/LTC3726EGN 1/8 Brick | 9V < VIN < 36V, VOUT: 15V/3A
DC1174A-C - Schematic

最新のディスカッション

LTC3726に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品