LTC3725
新規設計には非推奨シングルスイッチ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.08
Viewing:
製品の詳細
- フォワード・コンバータ用の高速ゲート・ドライバ
- 内部整流器とセルフスタート・アーキテクチャにより、個別のゲート・ドライブ・バイアス電源が不要
- 広い入力電圧範囲:9V以上
- リニア・レギュレータ・コントローラにより、高速起動が可能
- ヒステリシスを調整可能な高精度UVLO
- 過電流保護
- Volt-Second制限により、トランス・コアの飽和を防止
- 電圧フィードフォワードにより、高速過渡応答が可能
- 10ピンMSOPパッケージ
LTC3725はシングルスイッチ・フォワード・コンバータ用コントローラで、ゲート・ドライバを内蔵しています。
2次側制御を行うには、LTC3725とPolyPhase®2次側同期整流式フォワード・コントローラLTC3706を組み合わせることにより、最小限のディスクリート部品を使用して完全なフォワード・コンバータを構成することができます。独自の回路を使用して、小型のパルス・トランスを介して絶縁バリアを越えてゲートドライブ信号をマルチプレクスすることができます。内部整流器と同じパルス・トランスにより、ゲート・ドライブ・バイアス電力を供給します。
また、LTC3725は、オプトアイソレータ・フィードバックを備えた1次側制御アーキテクチャにおいてスタンドアロン電圧モード・コントローラとしても使用できます。電圧フィードフォワードにより、優れたライン・レギュレーションと過渡応答を実現します。
アプリケーション
- 絶縁48Vテレコム・システム
- インターネット・サーバおよびルータ
- 配電降圧コンバータ
- 車載機器および重機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 13
デザイン・ノート 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3725EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3725EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3725IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3725IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3725EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3725EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3725IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3725IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3725EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3725EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3725IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3725IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3725
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。