LTC3720

製造中

シングル・フェーズVRM8.5電流モード降圧コントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  •  5ビット、プログラム可能な出力電圧:1.05V~1.825V(VRM8.5)
  •  センス抵抗不要
  •  200kHzで2%~87%のデューティ・サイクル
  •  tON(MIN) :100ns以下
  •  アクティブ電圧ポジショニングをサポート
  •  真の電流モード制御
  •  セラミックCOUTで安定
  •  デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
  •  パワーグッド出力電圧モニタ
  •  広いVIN範囲:4V~36V
  •  ±1%精度の0.8Vリファレンス
  •  調整可能な電流制限
  •  調整可能なスイッチング周波数
  •  強制連続制御ピン
  •  プログラム可能なソフトスタート
  •  出力過電圧保護
  •  短絡シャットダウン・タイマ(オプション)
  •  マイクロパワー・シャットダウン:IQ < 30μA
  •  28ピン細型SSOPパッケージで供給
LTC3720
シングル・フェーズVRM8.5電流モード降圧コントローラ
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Output Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3720
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC483A

LTC3720EGN | VRM 8.5 Processor Power Supply, 7.5V to 21VIN, 1.05V to 1.825VOUT @ 20A

製品詳細

DC483A: Demo Board for the LTC3720 Single Phase VRM8.5 Current Mode Step-Down Controller.

DC483A
LTC3720EGN | VRM 8.5 Processor Power Supply, 7.5V to 21VIN, 1.05V to 1.825VOUT @ 20A
DC483A - Schematic

最新のディスカッション

ltc3720に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品