LTC3706
新規設計には非推奨PolyPhaseが可能な2次側同期整流式フォワード・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
製品の詳細
- 2次側制御により、高速過渡応答が可能
- セルフスタート・アーキテクチャにより、個別のバイアス・レギュレータが不要
- 独自のゲートドライブ・エンコード回路により、システムを簡素化
- PolyPhase®動作により、必要な入力容量を低減
- 電流モード制御により、電流分担が可能
- PLL 固定周波数:100kHz~500kHz
- ±1%の出力電圧精度
- 真のリモートセンス差動アンプ
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 高電圧リニア・レギュレータ・コントローラ
- 広い電源電圧範囲:5V~30V
- 24ピン細型SSOPパッケージ
LTC3706は、同期整流式フォワード・コンバータ向けのPolyPhase可能な2次側コントローラです。ゲート・ドライバおよび1次側コントローラLTC3705と共に使用することにより、PolyPhase動作の電力と2次側制御の速度を組み合わせた完全な絶縁電源を構成します。
LTC3706は、高効率の2次側フォワード・コンバータの設計を簡素化するために設計されました。このデバイスは、LTC3705と共に使用することにより、2次側制御アプリケーションで通常使用される個別のバイアス・レギュレータが不要となる堅牢なセルフスタート・コンバータを構成します。また、独自の回路を使用して、1個の小型パルス・トランスを介して絶縁バリアを越えてゲートドライブ信号とDCバイアス電力をマルチプレクスすることができます。
LTC3706はリモートセンス回路、高精度パワーグッド回路、過電圧モニタ回路を搭載しているので、高精度の高電流アプリケーションをサポートすることができます。また、熱保護機能を備えたリニア・レギュレータ・コントローラを搭載し、2次側バイアス電圧の生成を簡素化します。
LTC3706は24ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 絶縁48Vテレコム・システム
- インターネット・サーバおよびルータ
- 配電降圧コンバータ
- 車載機器および重機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 4
デザイン・ノート 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3706EGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3706EGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3706IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3706IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3706EGN#PBF | 製造中 | |
LTC3706EGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC3706IGN#PBF | 製造中 | |
LTC3706IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3766 | 新規設計に推奨 | 高効率の2次側同期整流式フォワード・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3706
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3706に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める