LTC3705

新規設計には非推奨

2スイッチ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.17
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2スイッチ・フォワード・コンバータ用の高速トップおよびボトム・ゲート・ドライバ
  • 内部整流器とセルフスタート・アーキテクチャにより、個別のゲート・ドライブ・バイアス電源が不要
  • 広い入力電圧範囲:18 V~80V
  • 100Vの入力電圧過渡に対する耐性あり
  • リニア・レギュレータ・コントローラにより、高速起動が可能
  • ヒステリシスを調整可能な高精度UVLO
  • 過電流保護
  • Volt-Second制限により、トランス・コアの飽和を防止
  • 電圧フィードフォワードにより、高速過渡応答が可能
  • 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC3705
2スイッチ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバ
36V –72V to 3.3V/20A Isolated 2-Switch Forward Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

デザイン・ノート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC3765 新規設計に推奨 アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラおよびゲート・ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3705
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC776A

LTC3705EGN/LTC3706EGN Demo Board | Forward Converter with Secondary Side Control, 36V ≤ VIN ≤72V, VOUT = 1.5V @ 45A

製品詳細

Demonstration circuit 776 is a 36V-72VIN, 2-switch forward converter with synchronous secondary-side control featuring the LTC3705 and LTC3706. This circuit was designed specifically to attain a high stepdown ratio power supply in one stage in order to efficiently power 1.5V loads from a typical telecom input voltage range. Isolation voltage is 1500VDC. This circuit features secondary-side control of the supply without the need of an optocoupler.

DC776A
LTC3705EGN/LTC3706EGN Demo Board | Forward Converter with Secondary Side Control, 36V ≤ VIN ≤72V, VOUT = 1.5V @ 45A
DC776A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品